Kleine und leichte Auslegerachse für "Pick & Place" Anwendungen

drylin® GRW-0630

Hochdynamisch bei kleiner Last

Die neue drylin® Auslegerachse wurde speziell für Pick & Place-Anwendungen mit hoher Dynamik und kleinen Lasten entwickelt. Bei diesem Achsentyp stehen Schlitten mit Motor fest, während sich die Achse bewegt. Über die Zahnstange aus Kunststoff findet ein direkter, dynamischer Kraftübertrag (ca. 20-30% mehr Leistung / Geschwindigkeit) ohne Umlenkung und Vorspannung eines Zahnriemens statt. Deshalb kann die Achse mit kleinem Motor bei niedrigen Lasten bis ca. 1kg betrieben werden.

100% schmierfrei

Direkter Kraftübertrag über Zahnstange

Hohe Dynamik

Leicht und klein

Werkstoffkombination: Profil aus Aluminium / Zahnstange aus Kunststoff

Adapterplatten und Verbindungswinkel als Zubehör

Ergänzung zu 2 oder 3 Achsportalen

Niedrige Lasten bis ca. 1 kg


Einsatzgebiete: Pick & Place, Portale, Bestückung, Medizintechnik, 2- oder 3-Achsportale.

Abmessungen [mm]

Bestellnummer max. Hub max. axiale
Last
A A1 H E1 E2 l hw f lt ts tg sg AM    
    [N] -0,3     ±0,15 ±0,15                    
GRW-0630 150 10 54 80,5 20 45 40 110,5 42,5 4 15 0 M4 M4-8 121,4 238,74 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Lieferzeit auf Anfrage

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.