Wiege- und Inspektionstechnik

Von der Befüllung von Verpackungseinheiten bis zur Positionierung von Kameras und Sensorik

Moderne Mehrkopfwaagen beherrschen neben dem hochpräzisen Wiegen auch das Dosieren und Zählen. Um im Anschluss die Verpackungsqualität zu überprüfen werden Kameras und Sensorik verwendet. An beiden Stellen braucht es schmier- und wartungsfreie lineare und rotative Lagertechnik, die hohe Standzeiten ermöglicht und den hohen FDA-Anforderungen entspricht.

Zu den Einzelstationen und eingesetzten Materialien


Wiegetechnik

Herzstück von Mehrkopfwaagen sind die Wägezellen mit ihren hochpräzisen Messwertaufnahmen. Moderne Anlagen beherrschen neben dem Wiegen aber auch das Dosieren und Zählen. Anforderungen an die hierfür eingesetzte Lagertechnik umfassen mitunter eine hohe Präzision, Schmiermittelfreiheit, Korrosionsbeständigkeit und Resistenz gegenüber Reinigungsmitteln.

Eingesetzte Produkte und Anwendungsbeispiele

Anhand des Beispiels eines Multipond Mehrkopfwägesystems der Atoma GmbH zeigen sich zwei Aufgabenbereiche, in denen igus-Lagerprodukte eingesetzt werden. Vor allen Dingen igubal-Stehlager, igldiur-Gleitlager und drylin-Linearlager wurden hier verbaut:

Abwurfmechanismus Klappenlagerung

Befüllung / Dosierung

 
Atoma Mehrkopfwaage Die Multipond-Mehrkopfwägesysteme von Atoma schaffen mit 36 Köpfen mehr als 500 Wägungen pro Minute.
Abwurfmechanismus Klappenlagerung

Abwurfmechanismus Klappenlagerung

Im Abwurfmechanismus der Behälter kommen iglidur-Gleitlager zum Einsatz. Ein einziger iglidur-Werkstoff wird universell für alle Wiegesysteme eingesetzt, der ein breites Temperaturspektrum abdeckt, elektrisch leitfähig ist und den hohen hygienischen Standards entspricht.
Mehrkopfwaage

Befüllung / Dosierung

In der Senkblende kommen drylin R-Linearlager zum Einsatz. Die Blende hebt und senkt sich in schnellem Takt und mit 40 Millimetern Hub oberhalb der Verpackungsmaschine und sorgt für das ebenso schnelle wie präzise Befüllen jeder einzelnen Verpackungseinheit.

Inspektionstechnik

In der Inspektionstechnik durchlaufen Produkte unterschiedliche Prüfprozesse, die den Einsatz von Kameras und Sensorik verlangen. Damit diese präzise und sicher verfahren werden, muss die geeignete Linearlagertechnik gefunden werden. Gerade in der Verpackung von Lebensmitteln werden schmiermittelfreie und FDA-konforme Lager benötigt. Darüber hinaus liegt ein Fokus auf robuste Systeme mit hohen Standzeiten.

Eingesetzte Produkte und Anwendungsbeispiele

Die Anlage TQS-SP TE von Wipotec zum Prüfen und Verpacken von Produkten in Faltschachteln zeigt die verschiedenen Anforderungen an Lagerprodukte innerhalb der Prüftechnik auf. Neben Formatverstellungen wurden die hier verwendeten drylin Spindel-Lineartische auch für die exakte Positionierung von Kamera- und Sensortechnik verwendet.

1. Seiten- und Formatverstellung

2. Übertragungswalze

3. Seiten- und Höhenverstellung

4. Andruckrolle

5. Positionierung der Sensorik

6. Führungsrollen
In der Prüf- und Verpackungsanlage TQS-SP TE von Wipotec beweisen sich in der Formatverstellung Lagerprodukte aus unserem drylin und iglidur Produktportfolio.
Formatverstellung

1. Seiten- und Formatverstellung

drylin SHT Lineartische mit Spindelantrieb ermöglichen die präzise Seiten- und Formatverstellung per Hand.
Übertragungswalze

2. Übertragungswalze

Ein hoch verschleißfester Rundstab aus iglidur JB wird als Übertragungswalze in der Anlage verwendet. Er bietet außerdem niedrige Reibwerte und arbeitet ohne Schmierung.
Seiten- und Höhenverstellung

3. Seiten- und Höhenverstellung

Die zum Einsatz kommenden drylin Spindeln sind robust und ermöglichen das Verstellen auch unter hohen Belastungen und langen Hublängen.
Andruckrolle

4. Andruckrolle

Beim Produkttransport werden mehrere Andruckrollen verwendet, die die Produkte sicher in der Spur halten und die kurzen Bearbeitungszyklen ermöglichen. In den Rollen bewähren sich komplett schmier- und wartungsfreie Gleitlager aus iglidur J auch im Dauerbetrieb.
Positionierung der Sensorik

5. Positionierung der Sensorik

Neben den Formatverstellungen der Prüf- und Verpackungseinheit finden sich auch bei der Feinjustierung der Sensorik drylin SHT Spindellineartische wieder, die durch ihre Präzision und Robustheit ein komfortables Bedienen bei höchster Verfügbarkeit garantieren.
Führungsrollen

6. Führungsrollen

Und zuletzt werden in dem Modul von Wipotec auch xiros Kugellager in den Führungsrollen verwendet. Wie alle Komponenten sind auch sie komplett FDA-konform.

Anwendungsbeispiele unserer Kunden

Formatverstellung in Krones Prüfanlagen

Maschinen der Inspektionstechnik von Krones setzen auf unsere Gleitlager, Drehkranzlager, e-ketten, Getriebelösungen und Linearachsen zur Formatverstellung.
Pneumatische Klappensteuerung

Pneumatische Klappensteuerung

In dieser Wiege- und Abfüllanlage für Lebensmittel werden die Gabelköpfe pneumatisch angesteuert und betätigen so das Klappensystem.

Prüf- und Sortieranlage

Prüf- und Sortieranlage

Mittels eines Vakuumgreifers in dieser Prüf- und Sortieranlage werden Prüfteile entnommen, vermessen und verschiedenen Magazinen zugeführt.
Füll- und Verschlussmaschine

Füll- und Verschlussmaschine

Neben der hohen Chemikalienbeständigkeit bieten die iglidur J Gleitlager bei dieser Anwendung einen wartungsfreien Trockenbetrieb.

Und noch mehr...

Entdecken Sie noch mehr erfolgreiche Anwendungen in der Getränke-, Lebensmittel- und Verpackungsindustrie.