Energieketten für Goliath-Krane

Beim Anheben besonders hoher Gewichte und außergewöhnlich großer Elemente kommt es zumeist zum Einsatz der leistungsstarken Goliath-Krane. Die Metallriesen bewähren sich vor allem in Werften, wo sie sperrige Schiffsegmente für den Zusammenbau von Schiffen sicher anheben und transportieren. Beim Verfahren der Laufkatzen werden besonders hohe Leistungen gefordert, außerdem sind die Verfahrwege hier die längsten in der gesamten Industrie.
Gerade bei Goliath-Kranen werden daher Energieketten benötigt, die nicht nur die für die Bewegung benötigte Antriebsenergie reduzieren können, sondern auch extrem robust sind sowie sicher, zuverlässig und vorhersehbar arbeiten.

Verschleißoptimierte, langlebige Produkte für Goliath-Krane

Rollen Energieketten

Rollen-Energieketten "Heavy Duty"

  • In der Serie 4040RHD oder 5050RHD
  • Wartungsfreie Rollen reduzieren benötigte Zug-/Schubkräfte um bis zu 75 %
  • Verfahrwege von über 800 m möglich
  • geringer Verschleiß trotz hoher Lasten
Mehr über Rollen e-ketten erfahren
Führungsrinnen

Führungsrinnen

  • Erhältlich in Edelstahl (304)1.4301 und (316)1.4404 und Aluminium mit Seewasserbeständigkeit nach EN6060
  • Auch als kostengünstige und korrosionsbeständige Kunststoff-Rinne erhältlich
Mehr über Führungsrinnen erfahren
Schwimmender Mitnehmer

Schwimmende Mitnehmer

  • Zum Ausgleich bei langen Verfahrwegen 
  • Klein, leicht und günstig
  • Kompatibel mit isense EC.P
  • Kann mit verschiedenen Energieführungen eingesetzt werden
Mehr über Schwimmende Mitnehmer erfahren
chainflex Leitungen

chainflex: Für bewegte Anwendungen

  • Leitungen für den Einsatz in Energieketten
  • Breitgefächtertes Sortiment
  • Ausgelegt für enorme Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, lange Verfahrwege und widrigste Umwelteinflüsse
Mehr über chainflex Leitungen erfahren
chainflex Motorleitung

Motorleitungen

  • Größtenteils mit TPE Außenmantelmaterial für extreme Temperaturbereiche
  • Hohe Abriebfestigkeit für lange Lebensdauer
  • Lebensdauer online berechenbar. Mit 4 Jahren Garantie
Mehr zu unseren Motorleitungen erfahren
chainflex Steuerleitung

Steuerleitungen

  • Ab 12 Adern mit Bündelverseilung
  • Lange Einsatzzeiten dank der Vermeidung von Korkenziehern
  • Lebensdauer online berechenbar. Mit 4 Jahren Garantie
Mehr zu unseren Steuerleitungen erfahren
e-kette E4.1 iSet

Anspruchsvolles Engineering einfach gemacht.
Mit nur 3 Klicks zum Komplettset:

▶ 4040RHDB iSet | für 25–200 m Verfahrweg


i.Sense

Zustandsüberwachung mit i.Sense

Die intelligente Sensorik und Software i.Sense überwacht rund um die Uhr den Zustand der Energiekette am Kran. Während schwere Lasten, lange Einsatzzeiten und starke Witterung hohe Belastungen für Goliath-Krane bedeuten, hilft i.Sense dabei, die Sicherheit des Betriebs zu gewährleisten. Bei Problemen kann die Software einen Notstopp veranlassen, damit größere Schäden vermieden werden.

chainfix Bügelschellen CFXL

Da bei Goliath-Kranen oft besonders lange Verfahrwege gegeben sind, herrschen hohe Lasten und Kräfte, gerade im Bereich der Energieführung. Um die stark beanspruchten Leitungen in der Kette zu entlasten, werden chainfix Bügelschellen eingesetzt. Sie erlauben bei einfacher Nachrüstung die Zugentlastung selbst von Schläuchen und Leitungen mit großen Durchmessern.
Weitere Informationen

Systemvergleich

Energiekettensysteme statt Festooning, Motorleitungstrommeln und Stromschienen

Energiekettensysteme statt Festooning Energiekettensystem statt Festooning
Bei Wind und schwankenden Temperaturen Leitun­gen von Energieketten geschützt und sicher führen. Stillstandzeiten können dadurch minimiert werden.
Energiekettensystem statt Motorleitungstrommel Energiekettensystem statt Motorleitungstrommel
Ohne Schleifring auf langen Verfahrwegen. Alle Medien sicher in einem System führen. Verfahr­wege bis 1.000 Meter.
Energiekettensysteme statt Stromschienen Energiekettensystem statt Stromschiene
Daten, Energie, Flüssigkeiten und Luft ausfallsicher in einem Energiekettensystem führen. Für enge kompakte Räume und schnelle Gassenfahrten. 

Erfolgreiche Anwendungsstorys mit Werftkranen

Werftkran

Funktionssicher auch bei Taifunen

Am Südhafen in Schanghai sind drei riesige Shipyard-Krane im Einsatz. Bei aggressivsten Witterungsbedinungen werden Energie und Daten zu den gigantischen Hubelementen über Energiekettensysteme aus Kunststoff realisiert.
Werftkran

e-ketten für die Großschifffertigung

Bei der Meyer Werft GmbH in Papenburg kommen für die Energie­- und Medienver­sorgung eines giganti­schen Kransystems mit insgesamt 8 Kranbrücken moderne Energiezuführungen aus Kunst­stoff zum Einsatz.
smart plastics

...und weitere Erfolgsgeschichten

Entdecken Sie in weiteren Anwendungsbeispielen, wie unsere Kunststoff-Energieketten und chainflex Leitungen für bewegte Anwendungen in der Kranindustrie bei unterschiedlichen Anforderungen zum Einsatz kommen.

Im größten Testlabor der Branche für den realen Einsatz geprüft

Blick ins chainflex und e-ketten Testlabor Werfen Sie einen Blick in unser chainflex und e-ketten Testlabor, wo jährlich mit 10 Mrd. Zyklen getestet wird.
Lange Verfahrwege im Außenversuch Auf unserer 200 m langen Teststrecke für Energieketten lassen sich bis zu 400 m Verfahrweg realisieren.


Das könnte für Sie auch interessant sein

Hallenkrane