Energiekettensysteme statt Motorleitungstrommeln

Energieketten vs. Motorleitungstrommel

Mit Energiekettensystemen auf langen Verfahrwegen Kosten sparen

Bei langen Verfahrwegen – beispielsweise in der Schüttgut- oder Kranbranche – können sogenannte Motorleitungstrommeln oder Kabeltrommeln als Energieführung eingesetzt werden. Ihre Montage ist verhältnismäßig einfach und sie benötigen in der Regel keine Führungsrinne, um die Leitung in der gewünschten Bahn zu halten. igus, Hersteller von Komponenten aus Hochleistungspolymeren, bietet als Alternative zu Motorleitungstrommeln komplette Energiekettensysteme an, die vor allem auf langen Verfahrwegen ihre Vorteile ausspielen.
 

Whitepaper: Energieketten vs. Motorleitungstrommeln

Über die Vor- und Nachteile beider Energieführungen in der Industrie

Wann immer Konstrukteure in bewegten Anwendungen mit langen Verfahrwegen über 100 Metern Schläuche sowie Energie- und Datenleitungen führen müssen, stellt sich die Frage: Welches Energieführungssystem ist am effizientesten – unter anderem in puncto Verlässlichkeit, Wartungsfreundlichkeit und Zukunftssicherheit? Eine Motorleitungstrommel? Oder eine Energiekette? Über Vor- und Nachteile beider Systeme.
Jetzt Whitepaper herunterladen

Worin unterscheiden sich Motorleitungstrommeln und Energiekettensysteme?

Energiekettensysteme

Energiekettensysteme
  • Große Produktauswahl
  • Verschiedenste Arten von Bewegungen möglich
  • Hohe Anforderungen an die Lebensdauer bei sehr hoher dynamischer Beanspruchung
  • Einbaufertig konfektionierte Energieführungen
  • Innovative, schnell zu montierende Produkte
  • Energie, Daten und Medien sicher in einem System führen
  • Verfahrweg bis 1.000 Meter 
  • Online-Experten zur Lebensdauerberechnung

Motorleitungstrommeln

Motorleitungstrommeln
  • Schleifring und Motor für die Energieübertragung
  • Kostengünstig für einfache und kurze Verfahrwege
  • Einfacher Transport und Montage
  • Einfacher Wechsel des Einsatzortes
  • Durchmesser der Trommel von bis zu 8 Metern

Warum sind Energiekettensysteme am besten für lange Verfahrwege geeignet?

Ohne Schleifring

Energiekettensysteme besitzen keinen Schleifring, weshalb es ebenso möglich ist, Medien wie Luft, Wasser und Öl unterbrechungsfrei zu übertragen.

Motor / Steuerung

Energiekettensysteme benötigen keinen eigenen Antrieb, sie werden einfach am beweglichen Teil der Anlage befestigt und mit verfahren.

Alles in einem System

Verschiedenste Leitungen und Schläuche für Energie, Daten und Medien können in einem System sicher geführt und bei Bedarf einzeln ausgetauscht oder ergänzt werden.

Platzsparend

Je nach Verfahrweg/Leitungslänge hat eine Motorleitungstrommel einen Durchmesser von bis zu 8 Metern. Zusätzlich ist Platz für den Motor sowie den Schleifringkörper nötig. Bei einem Energiekettensystem wird unabhängig vom Verfahrweg lediglich ein Mitnehmerarm am Kran benötigt – der im Bauraum des Krans integriert ist – sowie der Bauraum für die Rinne der Kette am Boden.

Dynamik

Eine Motorleitungstrommel kann mit einer Geschwindigkeit von ca. 300 m/min verfahren werden. Auf den ersten Metern muss das Tempo für ein sicheres Aufrollen gesenkt werden. Bei mittlerer Einspeisung bedeutet dies, dass die Anlage auf halber Strecke abgebremst und wieder beschleunigt werden muss. Bei einem Energiekettensystem sind Verfahrgeschwindigkeiten bis 600 m/min möglich und dies komplett ohne Einschränkungen der Lasten oder Geschwindigkeiten beim Anfahren.

Leitungslänge

Bei Motorleitungstrommeln muss bei mittlerer Einspeisung die halbe Verfahrwegslänge plus 20 Meter Reserve als Leitungslänge gerechnet werden. Bei Energiekettensystemen rechnet man ebenfalls mit der halben Verfahrwegslänge, jedoch mit lediglich zwei Metern zusätzlich, die für den Radius der Kette benötigt werden. Bei höherer Verfahrgeschwindigkeit (über 60 m/min) wird bei Motorleitungstrommeln jedoch eine Endeinspeisung empfohlen. Damit steigt die Leitungslänge auf die gesamte Verfahrwegslänge plus 20 Meter Reserve.

Für höchste Lebensdauer mit optimiertem Design - P4HD.56R Heavy-Duty-Rollenkette

Die neue Heavy-Duty-Rollenkette erfüllt alle Anforderungen, die bei Containerkranen der nächsten und übernächsten Generation gelten.
Immer längere Wege, höhere Dynamik, kurze Lastspiele, null Ausfälle: Das fordern, kurz gefasst, die Hersteller von Ship-to-Shore-Containerkranen für Energieketten auf den Kranbrücken. Die neue P4HD.56R erfüllt diese Anforderungen - bei maximaler Wirtschaftlichkeit.
Jetzt kostenloses Muster anfragen

In der Praxis realisiert

Kohlekraftwerk

Kohlekraftwerk

Rekord-Anwendung seit zehn Jahren ohne Ausfall im Betrieb

Rollen-Energieketten von igus kommen im tschechischen Braunkohlekraftwerk zum Einsatz. Der Verfahrweg beträgt 615 Meter und ist seit zehn Jahren ohne Ausfall im Betrieb.

Kranbau

Kranbau

Effektive Energie- und Datenübertragung im Kranbau

Fertig konfektionierte Energiekettensysteme kommen im Kranbau zum Einsatz und sparen während der Montage viel Zeit und Montagefehler werden weitgehend ausgeschlossen. Teure Stillstands- und damit Ausfallzeiten können mit igus Energiekettensysteme vermieden werden.

Wie finde ich das richtige Energiekettensystem?

Das Angebot an Energiekettensystemen ist riesig. Um die passende Lösung für Ihre Anwendung finden zu können,
bitten wir Sie das Formular mit einigen grundlegenden Informationen auszufüllen. Anschließend werden Sie von
einem unserer Experten individuell beraten.
Hier ausfüllen!

Vom Einzelteil bis zum Komplettsystem

System P4.1

System P4.1

Verfahrwege über 1.000 Meter und vorausschauende Wartung

Motorleitung CFCRANE

Motorleitung CFCRANE

Für höchste Spannungen und Leistungen

Einbaufertige Systemlösung

Einbaufertige Systemlösung readychain

Alles in einem System und 95% weniger Konfektionierungszeit


Weitere Informationen

Lange Verfahrwege

Lange Verfahrwege

Die Längen des Verfahrweges können 1.000 Meter und mehr erreichen.
Engineering-Projekte & Sonderlösungen

Engineering-Projekte & Sonderlösungen

Von der ersten Skizze bis zur Montage und Inbetriebnahme vor Ort.
Montageservice

Montageservice

Kalkulierbarer Festpreis für die Montage, Wartung oder Inspektion von Energieführungen an Ihrer Anlage.