Reinigungstechnik

Übersicht

Bei der Lagerung von Flaschen in der Waschkette, der automatisierten Entschraubung und Entleerung der Flaschen oder der Hubstation zur Reinigung werden vor allen Dingen Gleitlager, aber auch Edelstahlwellen und drylin Linearlager aus unserem Produktportfolio verwendet. Hier wird auf Komponenten gesetzt, die trotz ständiger Reinigungsintervalle zuverlässig und gleichzeitig ohne den Einsatz von Schmiermitteln arbeiten.

Eingesetzte Produkte und Anwendungsbeispiele

Im Folgenden werden sechs wichtige Stationen, von der Zuführung der Flaschen in den Reinigungsprozess über die Hubstation bis hin zum Übergabebereich der Getränkebehälter aufgezeigt. Rechts ist der Anwenderbericht einer modernen Reinigungsanlage für Keg-Fässer – der Innokeg AF-C Transversal von KHS – verlinkt.


Übersicht


1. Keg-Behandlung

2. Flaschenwaschmaschinen

3. Flaschenentschraubung -und Entleerung

4. Flaschenrinser

5. Transferstern / Rinsen
Innokeg AF-C Transversal KHS Mit der Innokeg AF-C Transversal hat KHS eine ausgesprochen flexible Reinigungs- und Abfüllanlage für Kegs entwickelt.
Fördertechnik

1. Keg-Behandlung

Eine drylin ZLW-Linearachse befördert die Flaschen oder Keg-Fässer zu den nachfolgenden Stationen. Sie zeichnet sich durch eine besondere Robustheit auch bei großen Gewichtsbelastungen aus.
Waschkette

2. Flaschenwaschmaschinen

In der Waschkette werden die Behälter mit den Flaschen mittels iglidur J Gleitlager schwenkbar gelagert.

Flaschenentschraubung- und Entleerung

3. Flaschenentschraubung und Flaschenentleerung

Hier kommen Gleitlager aus iglidur J zusammen mit Präzisions-Edelstahlwellen und Linearlager drylin RJUM mit Lineargleitfolie JUM-01 zur Optimierung der Laufleistung zum Einsatz.
Flaschengreifer

4. Flaschenrinser

Am Flaschengreifer sind iglidur J Gleitlager im Einsatz. iglidur J Gleitlager ermöglichen die Schwenkbewegung und für die Spritzrohrlagerung.
Transferstern / Übergabetisch

5. Transferstern / Rinsen

iglidur J Gleitlager sind hier als Lagerung der Hauptwelle zur Rotation der Transfersterne und zur Lagerung der Greifer-Zangen installiert.


Anwendungsbeispiele unserer Kunden

Spritzguss-Klammerstern in Abfüllanlage

Die MultiGuide Base von Krones macht den Wechsel von Garnituren überflüssig. Klammern und Rollen sind Sonderteile während die Gleitlager aus iglidur X bestehen.

Flaschenentschrauber- und Entleerer

Zuverlässige Gleitlager bei engem Bauraum und Dauerbetrieb in Rink-Getränkemaschinen

Reinigunganlage für KEG-Fässer

drylin-Edestahlführungen ermöglichen kompakte und kostengünstige KEG-Reinigungsanlage

Und noch mehr...

Entdecken Sie noch mehr erfolgreiche Anwendungen in der Getränke-, Lebensmittel- und Verpackungsindustrie.