Lösungen für Bleche


Clipsen & fertig

iglidur Clipslager

Die Lösung für einfache Lagerungen, gestanzte Blechaufnahmen

Axiale Sicherung durch 2. Bund

Einfache Montage durch Einschlagen – für automatisierte Prozesse und Großserien

Im Werkstoff K230 für KTL/E-Coating geeignet


Drücken & stecken

iglidur MDM Doppelbundbuchse

Aus ungefüllten, elastischen Werkstoffen wie iglidur M250 oder iglidur RN27

Beidseitig "richtige" axiale Anlauffläche

Kein Umbördeln notwendig

Montage nur bedingt automatisierbar

Je Werkstoff 18-20 Mpa* möglich


Schrauben & fertig

iglidur MKM Umbördelbuchse

Aus ungefüllten, elastischen Werkstoffen wie iglidur M250 oder iglidur RN27

Beidseitig "richtige" axiale Anlauffläche

Einfaches, automatisiertes Umbördeln

Toleranzausgleich durch axiale Vorspannung

Alternativ auch Vernietung

Je Werkstoff 18-20 Mpa* möglich

iglidur MKM Umbördelbuchse

Fügen & rasten

iglidur Clip On Doppelbundlager

Axialer Toleranzausgleich

Verliersichere Vormontage möglich

Elektrisch leitende Werkstoffe sind optional möglich

Druckfeste Werkstoffe bis 80 MPa


Preis auf Anfrage
iglidur Snap-On

*mittlere empfohlene statische Flächenpressung bei Raumtemperatur