1 von 2
igus-icon-lupe
- Artikelnummer: K230CM-05-02
- Material: iglidur® K230
- Form: Clipslager
- Abmessungen:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
Nicht verfügbar
igus-icon-info-circle-gray
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Sehr temperaturbeständig
- Sehr chemikalienbeständig
- Korrosionsbeständig
Gesamtpreis: 252,00 EUR2,52 EUR / Stk.
zzgl. MwSt. und Versand
igus-icon-lieferzeit-dot
in 24-48 Stunden versandfertig
Diese Clipslager bestehen aus verschleißfesten iglidur® Hochleistungspolymeren und sind speziell für die Wellendurchführung durch Bleche vorgesehen.
Durch das spezielle Clips-Design kann auch in unpräzisen Aufnahmebohrungen ohne Presssitz eine axiale Sicherung realisiert werden. Der neue iglidur® K230-Werkstoff bietet gegenüber den Clipslagern aus iglidur® M250 eine geringere Feuchtigkeitsaufnahme und noch mehr Flexibilität.
Anwendungsbereiche:
Automobilindustrie, Maschinenbau, Möbeldesign, Luftfahrt, Bahntechnik
Durch das spezielle Clips-Design kann auch in unpräzisen Aufnahmebohrungen ohne Presssitz eine axiale Sicherung realisiert werden. Der neue iglidur® K230-Werkstoff bietet gegenüber den Clipslagern aus iglidur® M250 eine geringere Feuchtigkeitsaufnahme und noch mehr Flexibilität.
Anwendungsbereiche:
Automobilindustrie, Maschinenbau, Möbeldesign, Luftfahrt, Bahntechnik
Unsicher ob es passt?