1 von 3
igus-icon-lupe
- Artikelnummer: MKM-1012-10
- Material: iglidur® M250
- Form: Doppelbundlager
- Abmessungen:
- d1 10 mm
- d2 12 mm
- b1 14 mm
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
Nicht verfügbar
igus-icon-info-circle-gray
- Presssitz
- beidseitig axial gelagert
- Toleranzausgleich der Blechdicke
- einfache Montage
- axial vorgespannt
- Sonderausführungen möglich
Gesamtpreis: 293,00 EUR2,93 EUR / Stk.
zzgl. MwSt. und Versand
igus-icon-lieferzeit-dot
in 24-48 Stunden versandfertig
Doppelbundlager: einpressen, umklappen, fertig
Leicht zu montierendes Doppelbund-Gleitlager aus unserem bewährten Werkstoff iglidur® M250. Durch Umbördeln der Lamellen wird das Lager selbst in grob tolerierten Aufnahmen axial gesichert.
Wann nehme ich es?
- Wenn ein umbördelbares Lager benötigt wird wenn die Aufnahmebohrung mehr als 4mm lang ist
- Wenn die axiale Sicherung mittels Presssitz nicht gewährleistet ist
- Wenn ein beidseitiger Bund als Anlauffläche benötigt wird
Wann nehme ich es nicht?
- Wenn höchste Druckfestigkeiten gefordert sind: iglidur® G
- Wenn ein einfaches Einpresslager benötigt wird: iglidur® M250
- Wenn eine clipsbare Blechdurchführung gesucht wird: iglidur® G
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie ein Doppelbundlager maßgeschneidert für Ihre Anwendung benötigen. Gerne unterstützen wir Sie bei der Projektierung auf Basis zahlreicher erfolgreich umgesetzter kundenindividueller Lösungen und erstellen Ihnen ein entsprechendes Angebot.
Unsicher ob es passt?