iglidur F3 Rolle

Verschleißfest und ableitend

iglidur F3 Rollen

Der Werkstoff iglidur F3 ist nun auch für Rollen erhältlich. Wenn es auf die elektrische Leitfähigkeit ankommt und es bei den Bauteilen nicht zu elektrostatischer Aufladung kommen darf, so ist iglidur F3 die richtige Wahl. Da der Werkstoff inkorporierte Festschmierstoffe enthält, können die Rollen ohne zusätzliche Schmierstoffe und damit verbundener Wartung eingesetzt werden. Der Einsatz von Kugellagern ist somit nicht notwendig.


Technik verbessern

Technik verbessern

Kosten senken

Kosten senken

  • Wartungsfreiheit reduziert Kosten für Schmiermittel und Wartungen
  • Höhere Laufleistung
  • Günstige Preise durch Spritzgussfertigung
Beweise

Beweise

  • Getestet auf dem igus Rollenprüfstand
  • Leitfähigkeit nach DIN im Labor getestet
  • Lebensdauer berechenbar, basierend auf über 10.000 Testdaten
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema.
 


Getränkeabfüllmaschine mit verschleißfesten Kunststoffrollen aus iglidur Werkstoff

Dauerbelastung in drei Schichten

Dafür haben wir iglidur F3 Rollen entwickelt​

Für diese Anlage zur Getränkeabfüllung war die Krones AG auf der Suche nach verschleißfesten Rollen, die dauerhaft für eine funktionierende Anlage sorgen. Die bislang eingesetzten Rollen konnten den hohe Taktzahlen und der Arbeit im Drei-Schicht-Betrieb nicht standhalten. „Speziell die Rollen sind früher zu schnell verschlissen, so dass die Kunden den Klemmstern relativ häufig überholen mussten [...]. Hier gab es dringenden Handlungsbedarf. Diesen Schwachpunkt haben wir nun beseitigt.“ Jürgen Steimmer, Gruppenleiter Etikettiertechnik, Krones AG

Die Lösung fand die Krones AG in igus Kunststoffrollen. Sie bestehen aus einer Kunststoffhüllse, die mit einem Außenmantel aus TPU versehen wurden. Der iglidur Werkstoff glänzt hier vor allem durch seine Verschleißfestigkeit. Der Außenmantel sorgt für guten Grip zum äußeren Bauteil, damit dass Lager immer mitgenommen wird. Dem entsprechend verschleißt nur die Kunststoffhüllse aus iglidur. Die Standzeit konnte mit den iglidur Rollen nahezu verdoppelt werden. 


Unser Experte erklärt Ihnen die Vorzüge von iglidur F3 Rollen


Beratung zu iglidur F3 Rollen

Jetzt igus kontaktieren Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne.
Egal ob per E-Mail, Telefon oder vor Ort.
Wählen Sie einfach die gewünschte Kontaktmöglichkeit aus. 
Unverbindliche Anfrage stellen

Musterbox - iglidur Gleitlager

iglidur improves Musterbox mit Schablonen und Gleitlager-Katalog Lernen Sie unsere Werkstoffe kennen. 
Die Musterbox enthält 39 Gleitlager und Schablonen, um ganz einfach den passenden Werkstoff zu finden.
Jetzt kostenlos bestellen!

Was ist iglidur?

iglidur Gleitlager unter der Lupe Woraus bestehen iglidur Werkstoffe? 
Was steckt hinter dem Selbstschmier-Effekt? Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von iglidur Gleitlagern.
iglidur Werkstoffe unter der Lupe