Gleitlager Neuheiten von igus

Unsere iglidur Gleitlager sind Problemlöser in vielen verschiedenen Branchen. Warum wir mit unseren Produkten stets Spitzenreiter sind? Weil wir unseren Kunden zuhören und ihre Wünsche und Herausforderungen unser Antrieb für Innovationen und noch bessere Produkte sind: langlebiger, leiser, zuverlässiger, stets unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt im Blick.

Hier präsentieren wir Ihnen unsere Gleitlager-Neuheiten deren Ziel es ist, Ihnen Kosten einzusparen und gleichzeitig die Qualität und Haltbarkeit Ihrer Anlagen zu steigern. Sollten Sie Fragen rund um unsere Gleitlager-Neuheiten haben, 
zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Lagerstellen sicher vor Schmutz abdichten

iglidur mit integrierter Filzdichtung

Die Filzdichtung des SG03 Gleitlagers verhindert, dass Schmutz und Staub in die Lagerstelle eindringen können und schützt so die Welle und das Lager selbst vor Verschleiß und vorzeitigem Ausfall. Das Standardprogramm ist jetzt für die Durchmesser 30, 40 und 50 mm erhältlich.
Mehr erfahren

Ableitend mit ESD-Zertifikat

iglidur F3 Gleitlager

Um sensible Anlagen und elektronische Geräte vor elektrostatischer Aufladung zu schützen, ist eine verlässliche Ableitung über das Gleitlager wichtig. Genau das bietet iglidur F3 und dazu noch eine berechenbare Lebensdauer.
Mehr erfahren

Kostengünstig und nachhaltig

iglidur ECO P210

Der neue, nachhaltige Werkstoff iglidur® ECO P210 besteht aus Regranulat des seit vielen Jahren bewährten top Werkstoffs iglidur® P210. Das schont Ressourcen und damit die Umwelt.
Mehr erfahren

Aus 94 % nachwachsenden Rohstoffen

iglidur N94 Gleitlager Aus 94 % nachwachsenden Rohstoffen

Der neue Gleitlagerwerkstoff iglidur® N94 basiert zu 94 % aus nachwachsenden Rohstoffen. Zusätzlich bietet iglidur® N94 die klassischen iglidur Vorteile. N94 wurde für schmierfreien Trockenlauf optimiert und ermöglicht eine genaue Berechnung der Standzeit in Gleitlageranwendungen.
Mehr erfahren

Neue 2-Komponenten Hochlastgleitlager für hohe Stückzahlen

iglidur® Q3E - Extrem robust

In diesem iglidur® Mehrkomponentenlager sind die hervorragenden tribologischen Eigenschaften von iglidur® Q3 in einem hochfesten Mantel eingebettet. Das Ergebnis ist eine noch höhere mechanische Belastbarkeit bei gleichzeitig niedrigem Verschleiß.   
Mehr erfahren

iglidur® bearhing hub - Gleitlager einfach finden

Digitale Verschmelzung von Katalog- und Sonderteilen

Wer will schon unnötige Sonderanfertigungen. Mit dem neuen iglidur® bearing hub revolutionieren wir die Online-Beschaffung von Gleitlagern. Auf einen Blick und in Echtzeit berechnet, erhalten Sie für Ihre Eingaben eine Übersicht über bestehende und ähnliche Katalogbauteile und – falls nötig – sofort Preise für Ihre Sonderanfertigungen.
Mehr erfahren

Dauerläufer für höchste Lasten

igutex® TX3 - Extrem verschleißfest

Besonders in Landtechnik und Baumaschinen sind höchste Standzeiten und Betriebssicherheit gefordert. igutex® TX3 ist für den schmierfreien Einsatz konzipiert. Maschinenstillstände durch Mangelschmierung sind somit ausgeschlossen. Das reduziert die Kosten und ist gut für die Umwelt. 
Mehr erfahren

Online-Tool: iglidur Coating Designer

Bauteile Individuell beschichten

In nur 3 Schritten zu Preis und Lieferzeit für Ihre individuelle Beschichtung. Mit unserem iglidur® Coating-Service bekommen Sie Ihre Konfiguration auf Knopfdruck.  
Mehr erfahren

100% sicher vor Schmutz

iglidur® mit integrierter Filzdichtung

Mit der integrierten Filzdichtung wird die Lagerstelle sicher vor Schmutzeintrag geschützt. Ideal Für 100 % schmierfreie Lagerstellen in schmutzbelasteten Umgebungen.
Mehr erfahren