iglidur Gleitlager mit integrierter Filzdichtung

Lagerstellen sicher vor Schmutz abdichten

iglidur mit integrierter Filzdichtung

Die Filzdichtung des SG03 Gleitlagers verhindert, dass Schmutz und Staub in die Lagerstelle eindringen können und schützt so die Welle und das Lager selbst vor Verschleiß und vorzeitigem Ausfall. Das Standardprogramm ist jetzt für die Durchmesser 30, 40 und 50 mm erhältlich.
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Sicherer Schutz vor Schmutz- und Staubeintrag
Kosten senken

Kosten senken

  • Verringert Ausfälle und ungeplante Wartung 
Beweise

Beweise

  • Kein Schmutzeintrag nach 24 h im Testprüfstand
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Ermöglicht 100 % schmierfreien Betrieb
igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr.


Interaktiver Neuheitenkatalog

Interaktiver Neuheitenkatalog Neben der Produktvorstellung mit technischen Daten, Abmessungen und Bildern enthält der interaktive Katalog Links zum Onlineshop, zu Whitepapern, Blogartikeln und Erklärvideos.
Zum interaktiven Katalog

Musterbox - iglidur Gleitlager

iglidur improves Musterbox mit Schablonen und Gleitlager-Katalog Lernen Sie unsere Werkstoffe kennen. 
Die Musterbox enthält 39 Gleitlager und Schablonen, um ganz einfach den passenden Werkstoff zu finden.
Jetzt kostenlos bestellen!

Was ist iglidur?

iglidur Gleitlager unter der Lupe Woraus bestehen iglidur Werkstoffe? 
Was steckt hinter dem Selbstschmier-Effekt? Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von iglidur Gleitlagern.
iglidur Werkstoffe unter der Lupe