Die passende Lösung in nur wenigen Klicks: Einfach Anforderungen eingeben und passende Ergebnisse erhalten.
Die Motorgetriebe aus der drylin E Serie überzeugen durch geringes Verdrehspiel, einen leisen Lauf, hohe Antriebsmomente sowie durch einen Wirkungsgrad von 96%.
Die Kupplung verbindet den Antriebszapfen der Achse und Motorzapfen. Ein elastisches Kunstoffelement, in der Mitte der Kupplung, überträgt das Motordrehmoment. Sowohl radiales als auch axiales Spiel wird durch dieses Dämpfungselement ausgeglichen.
Unsere Schaltnetzteile bieten eine optimale Lösung für die Stromversorgung zahlreicher elektronischer Anwendungen. Dank der standardisierten Montage in Schaltschränken auf TS35 DIN-Schienen- bzw. Hutschienen sparen Sie nicht nur Platz, sondern auch wertvolle Zeit.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.