drylin® E EC-Motoren

EC-Motoren mit Hall und Encoder - die günstige Alternative zu Servomotoren

Die bürstenlosen EC/BLDC-Motoren verfügen über eine hohe Drehzahl und ermöglichen so eine schnelle Positionierung. Der Encoder macht die Positionierung zudem besonders genau. Dabei sind die bürstenlosen EC Motoren nahezu verschleißfrei und erzeugen eine geringere Wärementwicklung. Die lange Laufzeit und Lebensdauer sind weitere Faktoren, die für die bürstenlosen EC-Motoren von igus sprechen.
  • Versandfertig in 24 Stunden
  • Kostengünstiger als herkömmliche Servomotoren
  • Baugrößen NEMA 17, 23 und 34
  • Nahezu verschleißfrei
  • Lange Laufzeiten und Lebendauer
  • Verbesserte Performance für drylin E Portale & Delta-Roboter
Bürstenloser EC-Motor drylin E NEMA17

EC/BLDC-Motor, Flanschmaß 42 mm

  • Baugröße NEMA17
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Auch ohne Hall und Encoder
Im Online-Shop entdecken
Bürstenloser EC-Motor drylin E NEMA23

EC/BLDC-Motor, Flanschmaß 56 mm

  • Baugröße NEMA23
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Auch ohne Hall und Encoder
Im Online-Shop entdecken
Bürstenloser EC-Motor drylin E NEMA23

EC/BLDC-Motor, Flanschmaß 60 mm

  • Baugröße NEMA23
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Auch ohne Hall und Encoder
Im Online-Shop entdecken

Warum drylin® E Motoren?

Elektromotoren sind in 24 Stunden versandfertig


In 24 Stunden versandfertig
Große Lagerbestände der Elektromotoren


Stets große Lagerbestände
drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer


Lange Produktlebensdauer
Langfristige Produktverfügbarkeit


Produktsortiment ist langfristig verfügbar
Keine Mindestbestellmenge der Elektromotoren


Keine Mindestbestellmenge
100 % geprüft


Zu 100 % geprüft

drylin® E Produktfinder

Für Elektromotoren

Motor Konfigurator

In wenigen Schritten den richtigen Motor finden

Mit dem Experten finden Sie in nur wenigen Klicks den richtigen für Ihre Anwendung. Geben Sie ganz einfach Ihre gewünschten Kriterien an.
Jetzt den passenden Motor finden

Für elektrische Linearantriebe

Antriebstechnik Konfigurator


In wenigen Schritten den richtigen Lineartisch finden

Bringen Sie schnell und einfach in nur wenigen Schritten den passenden Elektromotor mit unserem Lineartisch-System zusammen.
Jetzt passenden Linearantrieb mit Motor finden

Für Spindelmotoren

Spindelmotor Konfigurator

In wenigen Schritten den passenden Spindelmotor finden

Die passende Lösung in nur wenigen Klicks: Einfach Anforderungen eingeben und passende Ergebnisse erhalten.

Jetzt den passenden Spindelmotor finden

drylin® E Motorsteuerungen

Die Verfahrwege, Positionen, Geschwindigkeiten und Laufzeiten lassen sich mit dem Schrittmotor D1 ganz einfach über eine webinterface-basierte Steuerung definieren. Die D3 DC-Motorsteuerung macht Linearschlitten im Handumdrehen steuerbar.
  • Schnelle Inbetriebnahme
  • Einfache und intuitive Bedienoberfläche
  • Kompatibel zu Industriesteuerungen
  • Für alle drylin® Linearachsen
Weitere Informationen
Musterprogramme von igus

drylin® E Musterprogramme

Sparen Sie Kosten und Zeit mit den kostenlosen Musterprogrammen (Sample-Codes) von igus®
  • Download-Programme mit Master/Steuerprogramm & dryve Parametrierung
  • Kompatibel mit Industrie-Herstellern (Siemens, Beckhoff, Wago, usw.)
  • Kompatibel mit gängigen Ein-Platinen-Computer/Entwicklerboards
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Zu den Musterprogrammen

drylin® E Zubehör

drylin® E Getriebe

drylin® E Motorgetriebe

Die Motorgetriebe aus der drylin E Serie überzeugen durch geringes Verdrehspiel, einen leisen Lauf, hohe Antriebsmomente sowie durch einen Wirkungsgrad von 96%.
  • Planetengetriebe für igus®-Schrittmotoren NEMA 23 und 34
  • Gesteigertes Motordrehmoment
  • Höheres Haltemoment einer Bremse
  • 2 Baugrößen
  • Untersetzungen von 3 & 5 verfügbar
Im Online-Shop entdecken

drylin® E Klauenkupplungen

Die Kupplung verbindet den Antriebszapfen der Achse und Motorzapfen. Ein elastisches Kunstoffelement, in der Mitte der Kupplung, überträgt das Motordrehmoment. Sowohl radiales als auch axiales Spiel wird durch dieses Dämpfungselement ausgeglichen.

  • Mit quadratischer oder runder Aufnahme
  • 20 Varianten am Lager
  • Schwingungsdämpfend
  • Steckbar
  • Temperaturbereich von -30 °C bis +100 °C
  • Shorehärte 98 SH A
Im Online-Shop entdecken
drylin® E Getriebe



Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.