Linearmodul drylin SLW Protect

Mit geschütztem Spindelantrieb und flacher Bauform

Der drylin® SLW-Protect nutzt das widerstandsfähige drylin® W-Profil als perfekten Schutzmechnismus. Gewindemutter- und spindel liegen unter W-Linearführung.
  • drylin® W-Profilschiene als Schutzmechanismus
  • Verfügbar mit Steigung 10x2, 10x12,10x50
  • Flache Bauform
  • 3 Schlittenlängen
drylin SLW-PT - technische Zeichnung Pfeile klicken zum Vergrößern
drylin Linearmodul mit geschütztem Spindelantrieb SLW-PT von igus

SLW-PT-1040

  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Gleitgelagerte Spindel
  • Schlittenlänge: 87 mm
  • Max. stat. Tragfähigkeit
    • axial: 700 N
    • radial: 2.000 N
drylin Linearmodul mit geschütztem Spindelantrieb SLW-PT von igus

SLW-BB-PT-1040

  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Kugelgelagerte Spindel
  • Schlittenlänge: 87 mm
  • Max. stat. Tragfähigkeit
    • axial: 500 N
    • radial: 2.000 N


Technische Optionen für die SLW Serie

Folgende Optionen sind für SLW Produktreihe direkt online konfigurierbar.


Lieferprogramm:


Technische Daten

Bestellnummer max. Hublänge Gewicht zusätzl.
(pro 100 mm)
max. stat. Tragfähigkeit Traversenmaterial    
    [kg] [g] axial [N] radial [N]      
in 3-4 Werktagen versandfertig SLW-PT-1040 750 0,75 0,02 700 2000 Aluminium Auf Anfrage In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig SLW-BB-PT-1040 750 0,9 0,02 500 2000 Aluminium Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

*abhängig von Last und Drehzahl

Abmessungen [mm]

Bestellnummer A Al H E1 E2 E3 l hw f lt tk ts
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15       ±0,1    
in 3-4 Werktagen versandfertig SLW-PT-1040 74 87 29 60 60 74 131 33,25 3,25 22 11 6,8
in 3-4 Werktagen versandfertig SLW-BB-PT-1040 74 87 29 60 60 74 147 33,25 3,25 30 11 6,8
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Linearmodul mit Motor - Abmessungen [mm]

Bestellnummer tg kt d T l2 d2 d2** ha
            Standard wahlweise  
in 3-4 Werktagen versandfertig SLW-PT-1040 M8 6,4 10 TR10x2 17 TR10x2* 6h9 14,5
in 3-4 Werktagen versandfertig SLW-BB-PT-1040 M8 6,4 10 TR10x2 17 TR10x2* 6h9 14,5
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

**Gewinde / Restgewinde sichtbar




in 3-4 Werktagen versandfertig