drylin® SLN - Miniatur-Linearachse mit Motor

Linearachse mit Motor

kompakte Bauform

schmierfreier Betrieb auf Basis der drylin® N Miniaturführung

einbaufertige und getestete Miniatur-Linearachse mit Motor

Kugellagerung für einen optimierter, spielarmer, dynamischer Lauf

In 3 Spindelsteigungen verfügbar: M5-Gewinde (5x0,8 mm), Steilgewinde 5x5 und 6x12,7

SLN-27-14 Schlitten mit manueller Spiel- und Höheneinstellung, Spindel kugelgelagert

SLN-27-15 Schlitten mit axialer Federvorspannung (Preload) und manueller Spiel- und Höheneinstellung, Spindel kugelgelagert

Integrierter Motor NEMA 11 Schrittmotor mit Litze Haltemoment Mo 0,13 Nm, Anschlussmaß 28x28 mm

Optional erhältlich: Direkt und frei am Profil positionierbare Initiatoren
Art.-Nr. IK-0052 Initiator Kit mit Halter für SLN, induktiv,PNP, Öffner/NC
Art.-Nr. IK-0053 Initiator Kit für Halter für SLN, induktiv, PNP Schließer/NO


Alle Varianten sind anschlußbereit in den Hublängen von 100/150/200/250 mm erhältlich. Weitere Hublängen sind auf Anfrage verfügbar.

Zusatznutzen für alle Ausführungen: Für alle Ausführungen können Initiatoren direkt und frei positionierbar an das Profil angebunden werden.

Typische Anwendungsbereiche: Automaten, Medizin- Labortechnik, Prüftechnik

Lieferprogramm:

Technische Daten

Bestellnummer Hublänge Gewicht zusätzl.
(pro 100 mm)
max. stat.
Tragfähigkeit
max.
Drehzahl
max.
Antriebsmoment
   
    [g] [g] axial[N] radial[N] [U/min] [Nm]    
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 100 60 40 10 40 300 0,1 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 150 60 40 10 40 300 0,1 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 200 60 40 10 40 300 0,1 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 200 60 40 10 40 300 0,1 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 100 60 40 10 40 300 0,1 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 150 60 40 10 40 300 0,1 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 200 60 40 10 40 300 0,1 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 250 60 40 10 40 300 0,1 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Abmessungen [mm]

Bestellnummer A Al H E1 E2 E3 l hw lt lb ts tg T d2 l2 ha    
  ±0,2 -0,1 ±0,2 ±0,15 ±0,15 ±0,15   ±0,2 ±0,2                
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Linearmodul mit Motor
Abmessungen [mm]

Bestellnummer ltm HM Ai li l Lm    
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 variabel Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 variabel Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 variabel Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 variabel Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 variabel Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 variabel Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 variabel Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 variabel Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

in 10 Werktagen versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage