- Baugröße: NEMA11 / Flanschmaß 28 mm
- Schutzart: IP40
- Haltemoment: 0,12 Nm
- Nennstrom: 1,00 A
- Motoranschluss: Litzen mit JST-Stecker
drylin® E Spindelschrittmotor, Litzen mit JST-Stecker, NEMA 11
Das Leichtgewicht mit großer Kraft
Dieser Motor überzeugt durch seine sehr kleine Bauform. Selbst bei höheren Drehzahlen behält er das konstante Drehmoment bei. Dabei kann mit einer mit einer geeigneten Spindelsteigung hohe Lasten bewegt werden. Sein typisches Arbeitsumfeld findet er in der Medizintechnik, in der Lauborautomation und in der industriellen Automatisierung. Spindelmotoren können verbaut und auch als einzelne Komponenten gekauft werden. Bei einem Zusammenspiel werden die Spindeln mit Loctite 648 zusätzlich mit dem Motor verbunden. Nach 24 Stunden ist die Aushärtezeit vollzogen. Zusätzlich wird jeder Motor mit einer Spindel in einer Spindelrichtmaschine nachjustiert, um eine gute Qualität gewährleisten zu können.