iglidur A230 Clipslager

Flexible Gleitlager für Bleche im Lebensmittelbereich​

Konform nach FDA und EU10/2011​

Die neuen iglidur A230 Clipslager lassen sich durch ihre Formgebung einfach und verliersicher in Bleche einclipsen. ​

Speziell für den Lebensmittelbereich entwickelt, eignet sich die Werkstoffrezeptur durch ihre optisch gut detektierbare Farbgebung, eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme, sowie die Konformität nach FDA und EU10/2011 Richtlinie besonders für Maschinen und Anlagen mit Lebensmittelkontakt. ​


Technik verbessern

Technik verbessern

  • FDA- und EU10/2011-konform
  • Optisch sehr gut detektierbar
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und Medizintechnik geeignet
Kosten senken

Kosten senken

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema.


FDA EU10/2011 Logo

Technik verbessern & Kosten senken in der Lebensmittelindustrie

Dafür haben wir iglidur® A230 Clips-Gleitlager entwickelt

In der Lebensmittelverarbeitung werden Bleche nicht nur zum Kuchenbacken verwendet. In Verpackungs- und Verarbeitungsmaschinen werden viele bewegliche Teile in Konstruktionen aus dünnwandigen Metallteilen geführt oder gestützt. ​
 

Die Bohrungen in diesen Blechen sind häufig unpräzise gestanzt oder gelasert. Konventionelle Gleitlager benötigen jedoch in der Regel präzise Passungen, um einen verliersicheren Presssitz gewährleisten zu können. ​

Hier kommt die Clips-Gleitlager Serie von iglidur ins Spiel. Durch den Hinterschnitt sind diese Lager auch bei ungenauen Bohrungen verliersicher. Der neue Werkstoff iglidur A230 sorgt zusätzlich dafür, dass die Anlage nach EU10/2011 und FDA-gerecht konstruiert werden kann und ist resistent gegen viele aggressive Reinigungsmittel.  ​


Montage eines iglidur Clipslagers

Einbau in zwei Schritten

  • Gleitlager einfach axial eindrücken
  • Richtigen Sitz des Gleitlagers prüfen
  • Fertig! Das Lager ist nun einsatzbereit

Kurze Neuheitenpräsentation der iglidur Clipslager

Unser Experte zeigt Ihnen das Produkt und erklärt kurz und knapp die Vorzüge


Beratung zu iglidur A230

USP Bild Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne. 
Egal ob per E-Mail, Telefon oder vor Ort.
Wählen Sie einfach die gewünschte Kontaktmöglichkeit aus. 
Unverbindliche Anfrage stellen

Musterbox - iglidur Gleitlager

iglidur improves Musterbox mit Schablonen und Gleitlager-Katalog Lernen Sie unsere Werkstoffe kennen. 
Die Musterbox enthält 39 Gleitlager und Schablonen, um ganz einfach den passenden Werkstoff zu finden.
Jetzt kostenlos bestellen!

Was ist iglidur?

iglidur Gleitlager unter der Lupe Woraus bestehen iglidur Werkstoffe? 
Was steckt hinter dem Selbstschmier-Effekt? Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von iglidur Gleitlagern.
iglidur Werkstoffe unter der Lupe