igus-icon-lupe
- Artikelnummer: A230CM-05-02
- Material: iglidur® A230
- Form: Clipslager
- Abmessungen:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer: Nicht verfügbar
- FDA- und EU10/2011-konform
- Optisch sehr gut detektierbar
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und Medizintechnik geeignet
Gesamtpreis: 262,00 EUR2,62 EUR / Stk.
zzgl. MwSt. und Versand
igus-icon-lieferzeit
Lieferzeit auf Anfrage
iglidur® A230 Doppelbundlager lassen sich durch ihre Formgebung einfach und verliersicher in Bleche einclipsen. Speziell für den Lebensmittelbereich entwickelt, eignet sich die Werkstoffrezeptur durch ihre optisch gut detektierbare Farbgebung, eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme, sowie die Konformität nach FDA und EU10/2011 Richtlinie besonders für Machinen und Anlagen mit Lebensmittelkontakt.
Unsicher ob es passt?