drylin W Schienen

Kategorien
Filter
Material
System
Größe
Biegung

Anzahl Produkte: 13

drylin® W Doppelschiene WS

Für einen schnellen und kostengünstigen Versand mit UPS:
  • Längen kürzer als 2.000 mm
  • Versandgewicht unter 31,5 kg
Alles darüber versenden wir mit Frachtkosten auf Anfrage.

 
  • Ausführung: Doppelschiene
  • Material: Aluminium, hartanodisiert
  • Schienenprofil: Rund
ab 33,73 EUR/m
18 Artikel, davon versandfertig:
17 in 24-48 Stunden
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W-Econ Doppelschiene WS-CA

Für einen schnellen und kostengünstigen Versand mit UPS:
  • Längen kürzer als 2.000 mm
  • Versandgewicht unter 31,5 kg
Alles darüber versenden wir mit Frachtkosten auf Anfrage.
 
  • Passend für alle drylin® W-Einzellagergehäuse und Linearschlitten
  • Lebenslang klapperfrei durch die Kombination mit vorgespannten drylin® W-Linearlager Serie WJ200UM-01-Pxx
  • Individuelle Lagerspieleinstellung durch den Einsatz von WJ200UME-01 Lagergehäusen
  • Ausführung: Doppelschiene
  • Material: Aluminium
  • Schienenprofil: Rund
ab 32,08 EUR/m
8 Artikel, davon versandfertig:
8 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® W Doppelschiene WS-SL

  • Ausführung: Doppelschiene
  • Material: Aluminium, hartanodisiert
  • Schienenprofil: Rund
  • Für Kamera-Slider (3/8"-Gewinde)
ab 76,44 EUR/Stk.
11 Artikel, davon versandfertig:
11 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® W Doppelschiene WSQ-CAM

  • Ausführung: Doppelschiene
  • Material: Aluminium, hartanodisiert
  • Schienenprofil: Eckig
  • Für Kamera-Slider (3/8"-Gewinde)
ab 119,59 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® W Doppelschiene WSQ-SL

  • Ausführung: Doppelschiene
  • Material: Aluminium, hartanodisiert
  • Schienenprofil: Eckig
ab 75,28 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® W Doppelschiene WSQ

  • Ausführung: Doppelschiene
  • Material: Aluminium, hartanodisiert
  • Schienenprofil: Eckig
ab 35,50 EUR/m
14 Artikel, davon versandfertig:
14 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® W Doppelschiene WS-ES

  • Identische Anschlussmaße wie Kugelumlaufführungen Baugröße 15 und 20
  • Korrosionsbeständig
  • FDA konforme und EU-Verordnung 10/2011
  • Ausführung: Doppelschiene
  • Material: Edelstahl 1.4571
  • Schienenprofil: Rund
Auf Anfrage
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W Doppelschiene WS-CAM

  • Ausführung: Doppelschiene
  • Material: Aluminium, hartanodisiert
  • Schienenprofil: Rund
  • Für Kamera-Slider (3/8"-Gewinde)
ab 144,81 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® W Doppelschiene WSQ-CA

  • Ausführung: Doppelschiene
  • Material: Aluminium
  • Schienenprofil: Eckig
ab 30,17 EUR/m
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® W Doppelschiene WSR

  • Für Hybrid-Rollenlager optimierte Geometrie
  • Korrosionsbeständig durch Klareloxal-Beschichtung
  • Flexibles Anschrauben von hinten durch igus Nutensteine
  • Keine Befestigungsbohrungen im Sichtbereich
  • Für seitliche Montage direkt an der Wand
  • Material: Aluminium, klar eloxiert
Passender Schlitten:
  • WWR-31
ab 86,12 EUR/m
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® W Doppelschiene WSPG

  • Ausführung: Doppelschiene
  • Material: Glasfaser
  • Schienenprofil: Eckig
ab 105,20 EUR/m
Zur Produktseite

drylin® W Doppelschiene Edelstahl angelehnt an Hygienic Design

  • Ausführung: Doppelschiene
  • Material: Edelstahl V4A
  • Schienenprofil: Rund
Auf Anfrage
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite
Neu

drylin® W Doppelschiene WS-ES Mini

  • Korrosionsbeständigkeit auf kleinstem Bauraum
  • Schnelle und einfache Reinigungsprozesse
  • 30 % Bauraum sparen gegenüber Baugröße 10-30 (WW-10-30-T415-ES)
  • 100 % schmierfrei, sauber und hygienisch
  • Ausführung: Doppelschiene
  • Material: Edelstahl V4A
  • Schienenprofil: Rund
Auf Anfrage
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W Schienen

drylin® W Schienen

Einzel oder Doppel, rund oder eckig, gebogen oder gerade

Linearschienen aus dem drylin® W Linearprogramm sind wie alle igus® Linearführungen für den Trockenlauf konzipiert. Das Design erlaubt höchste Flexibilität bei der Konstruktion und eine einfache Montage der Einzel- oder Doppelschienen. Der Verzicht von Schmiermittel macht es möglich, das lineare Schienensystem in reinen Räumen und hygienischen Umgebungen einzusetzen. Hartanodisiertes Aluminium als Schienenmaterial steht dabei für beste Reib- und Verschleißergebnisse.
Für kurvige Verfahrwege bietet igus® die gebogenen Doppelschienen als Viertelkreis, Halbkreis oder Kreis an. Aber auch konvex geformte Schienen finden Sie unter den drylin® W-Schienen, die häufig als Kamera-Slider Verwendung finden.
Die gewichtsreduzierte Doppelschiene kommt mit rund 30% weniger Gewicht aus, ist aber dennoch sehr robust in ihrer Konstruktion. Sowohl die Doppelschienen als auch die Einzelschienen sind mit rundem oder eckigem Profil und in verschiedenen Baugrößen und Materialien erhältlich.
Die Schienen aus hartanodisiertem Aluminium sind leicht und weisen durch ihre robuste Oberfläche einen niedrigen Verschleiß der Gleitelemente auf. Aufgrund der Korrosionsbeständigkeit ist auch der Einsatz in nasser Umgebung möglich. Auch die Edelstahlschienen aus V4A überzeugen durch ihre Beständigkeit gegen Korrosion und Chemikalien. So ist der Einsatz in extremer Umgebung, zum Beispiel unter Einfluss von chemischen Stoffen möglich. Im Lebensmittelbereich werden aufgrund der hygienischen Bestimmungen Edelstahlschienen aus V4A eingesetzt und erfüllen die FDA Konformität. Schienen aus Karbon sind metallfrei und damit absolut unmagnetisch. Als das derzeit leichteste Schienenmaterial ist Karbon besonders in den Branchen der Medizintechnik, Luftfahrt oder Robotik gefragt.
Weitere Anwendungen der drylin® W-Schienen sind unter anderem in Landmaschinen, im Fahrzeugbau, in der Medizintechnik, Verpackungs- und Holzindustrie oder auch als Konstruktionselement in Möbeln zu finden. Eine Vielzahl an Anwendungsbeispielen zeigt Ihnen wie breit das Spektrum und die Anwendungsszenarien der igus® W-Profilschienen sind.
Überzeugen Sie sich vom Prinzip der schmiermittelfreien Linearschienen und nutzen Sie mit den passenden Gehäuselagern und Schlitten die Vorteile von drylin® W. Mit dem praktischen Online-Tool, dem drylin® Experten, finden Sie Ihr Linearsystem. Zudem lässt sich die Lebensdauer leicht berechnen.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.