Werkzeug & Zubehör

Anzahl Produkte: 33

Crimpzange für Serie A und B

  • Hand-Crimpzange für Ø 1 mm Kontakte bis Aderquerschnitt 1 mm²
  • komplett mit Positioniereinsatz
ab 589,53 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Crimpzange für Serie M17

  • Hand-Crimpzange für Ø 0,6 mm Kontakte bis Aderquerschnitt 0,5 mm²
  • komplett mit Positioniereinsatz
ab 895,84 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Crimpzange für Serie A, B, C, D und M17

  • Hand-Crimpzange für Ø 1 mm und Ø 2 mm Kontakte bis Aderquerschnitt 4 mm²
  • inklusive Positionier-Grundkörper
ab 686,15 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Crimpzange für Serie C

  • Hand-Crimpzange für Ø 3,6 mm Kontakte bis Aderquerschnitt 16 mm²
  • inklusive Positionier-Grundkörper
ab 753,05 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Crimpzange, pneumatisch, für Serie C

  • Pneumatische Crimpzange für Ø 3,6 mm und Ø 2,0 mm Kontakte
  • Aderquerschnitt 1,5 -16 mm²
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Crimpzange mit Akku für Serie S und D

  • Akku-Crimpzange, B131-C
ab 5 066,25 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Positioniereinsatz für Hand-Crimpzange

  • Positioniereinsatz für Ø 1,0 mm Kontakte
ab 137,47 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Positioniereinsatz für Hand-Crimpzange

  • Positioniereinsatz für Ø 0,6 mm Kontakte
ab 138,39 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Positioniereinsatz für Hand-Crimpzange

  • Positioniereinsatz für Ø 1 mm Kontakte
ab 93,41 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Positioniereinsatz für Hand-Crimpzange

  • Positioniereinsatz für Ø 2 mm Kontakte
ab 93,41 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Positioniereinsatz für Hand-Crimpzange

  • Positioniereinsatz für Ø 1 mm und Ø 2 mm Kontakte
ab 93,41 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Positioniereinsatz für Hand-Crimpzange

  • Positioniereinsatz für Ø 2 mm Kontakte
ab 93,41 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Positioniereinsatz für Hand-Crimpzange

  • Positioniereinsatz für Ø 1,5 mm Kontakte
ab 93,41 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Positioniereinsatz für Hand-Crimpzange

Positioniereinsatz für Ø 0,5 - 2,5 mm Kontakte
ab 93,41 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Positioniereinsatz für Hand-Crimpzange

  • Positioniereinsatz für Ø 1,6 mm Kontakte
ab 93,41 EUR/Stk.
Zur Produktseite