Crimp-Einsatz

Anzahl Produkte: 7

Crimpeinsatz für pneumatische Crimpzange

  • Kontakt: Stift Ø 2,0 mm; Buchse Ø 2,0mm
  • Crimpbereich: 1,5/2,5 mm²
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Crimpeinsatz für pneumatische Crimpzange

  • Kontakt: Stift Ø 3,6 mm; Buchse Ø 3,6mm
  • Crimpbereich: 4,0/6,0 mm²
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Crimpeinsatz für pneumatische Crimpzange

  • Kontakt: Stift Ø 3,6 mm; Buchse Ø 3,6mm
  • Crimpbereich: 10 mm²
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Crimpeinsatz für pneumatische Crimpzange

  • Kontakt: Stift Ø 3,6 mm; Buchse Ø 3,6mm
  • Crimpbereich: 16 mm²
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Crimping Locator für pneumatische Crimpzange

  • Kontakt: Stift Ø 2,0 mm; Buchse Ø 2,0 mm
  • Crimpbereich: 1,5/2,5 mm²
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Crimping Locator für pneumatische Crimpzange

  • Kontakt: Stift Ø 3,6 mm; Buchse Ø 3,6 mm
  • Crimpbereich: 1,5 bis 10,0 mm²
Auf Anfrage
Zur Produktseite

Crimping Locator für pneumatische Crimpzange

  • Kontakt: Stift Ø 3,6 mm; Buchse Ø 3,6 mm
  • Crimpbereich: 1,5 bis 16,0 mm²
Auf Anfrage
Zur Produktseite