Yamaichi-Stecker

Anzahl Produkte: 5

Steckverbinder Yamaichi

  • Max. Dauer-Nennstrom: 2,1 A
  • Steckzyklen: 1000
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C
  • Material Gehäuse: PA66
ab 5,61 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Steckverbinder Yamaichi

  • Max. Dauer-Nennstrom: 2,1 A
  • Steckzyklen: 1000
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C
  • Material Gehäuse: Zinkdruckguss
ab 11,62 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Steckverbinder Yamaichi

  • Max. Dauer-Nennstrom: 2,1 A
  • Steckzyklen: 1000
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C
  • Material Gehäuse: Kunststoff PBT, UL94V-0
ab 15,68 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Steckverbinder Yamaichi

  • Max. Dauer-Nennstrom: 2,1 A
  • Steckzyklen: 1000
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C
  • Material Gehäuse: Zinkdruckguss
ab 26,82 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
Neu

Yamaichi Y-ConKit-Cov-40-PP-PL21 für Drive Cliq

  • Einfach und schnell: RJ45 mit Push-Pull-Verriegelung
  • Vibrationssicher
  • 100 % rückwärtskompatibel
  • Schutzart IP67 / 68 / IP69K
  • Robustes Metallgehäuse
  • Rasthaken aus rostfreiem Stahl
  • Für den industriellen Einsatz
  • Erhöhter EMV-Schutz
  • Max. Dauer-Nennstrom: 3,1 A
  • Steckzyklen: 1000
  • Temperaturbereich: –40 °C bis +120 °C
  • Material Gehäuse: Zinkdruckguss
ab 20,84 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite