Data / BUS

Anzahl Produkte: 1

Han-Quintax ® Crimp Buchseneinsätze 09150043113 / 09150083113 / 09150013113

Kontaktanzahl: 2 x 4 // 2 x 8 // 2x Coax
Elektrische Daten: 5 A / 50 V // 10 A / 50 V
Datenrate: 100 Mbit/s (cat. 5e) // ≤ 500 Mhz / 75 Ω
Anschlussart: Crimp, D-Sub // Han D
Leiterquerschnitt: 0.09 … 0.52 mm² // 0.14 … 2.5 mm²
ab 34,49 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite