Module Connect Gehäuse

Anzahl Produkte: 6

Module Connect 4 Kabeleingänge

Anstatt vieler Steck-/Trennstellen auf engem Raum, nur eine individuell konfigurierbare Schnittstelle
  • Set besteht aus 5 Schnittstellen bzw. 10 Module Connect Steckverbindern
ab 464,99 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite

Module Connect 3 Kabeleingänge

Anstatt vieler Steck-/Trennstellen auf engem Raum, nur eine individuell konfigurierbare Schnittstelle
  • Set besteht aus 5 Schnittstellen bzw. 10 Module Connect Steckverbindern
ab 464,99 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite

Module Connect Gehäuse 09140048101 / 09140008014 / 09140008013 / 09140048001

Verfügbare Gehäuseteile für den Module Connect.
ab 10,72 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Module Connect Balg-Dichteinsatz 09140008100 / 09140008200 / 09140008300

Verfügbare Dichteinsätze für den Module Connect.
ab 0,69 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Module Connect Zugentlastung 09140008034 / 09140008033

Verfügbare Zugentlastung für den Module Connect.
ab 7,67 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Module Connect Anbaugehäuse

Verfügbares Anbaugehäuse für den Module Connect.
ab 34,87 EUR/Stk.
Zur Produktseite