Energieketten-Komplettset

iSet senkt Konstruktionsaufwand: Die neuen iSet Baugruppen bieten einbaufertige Energieketten-Komplettsets für gängige Industrieszenarien, die den Konstruktionsaufwand um ein Vielfaches reduzieren. Die Zusammenstellung des Energieketten-Komplettsets übernehmen wir, denn alle wichtigen Komponenten sind sorgfältig ausgewählt und aufeinander abgestimmt - von Energieketten über Anschlusselemente bis hin zu Führungsrinnen. Jetzt mehr erfahren

Kategorien
Filter
Abmessung
Anwendungsbereiche
System

Anzahl Produkte: 22

e-loop® Komplett-Set

Bitte wählen Sie Ihr Top Drive System. Ihnen wird dann automatisch das passende Komplett-Set angeboten.

1 Komplett-Set besteht aus:

+ Anschlusselemente
+ e-loop Energiekette
+ Zugentlastung
ab 26 940,36 EUR/Stk.
7 Artikel, davon versandfertig:
7 in 8 Wochen
Zur Produktseite

Komplett-Set E4.32 | Verfahrwege: 8 - 24 m | Innenhöhe: 32 mm

1 Komplett-Set besteht aus:

Energieketten der  Serie E4.32
+ Anschlusselemente
+ Führungsrinne mit Gleitschiene
+ Führungsrinne ohne Gleitschiene
+ Schraubendreher
+ Trennstege
+ Zugentlastungen

* Grau markierte Produkte sind optional:
+ Echtzeit-Zustandsüberwachung mit smart plastics 
ab 1 072,49 EUR/Stk.
216 Artikel, davon versandfertig:
216 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Komplett-Set E4.42 | Verfahrweg: 8 - 24 m | Innenhöhe: 42 mm

1 Komplett-Set besteht aus:

Energiekette der Serie E4.42
+ Anschlusselemente
+ Führungsrinne mit Gleitschiene
+ Führungsrinne ohne Gleitschiene
+ Schraubendreher
+ Trennstege
+ Zugentlastungen

* Grau markierte Produkte sind optional:
+ Echtzeit-Zustandsüberwachung mit smart plastics - i.Sense EC.W
ab 1 385,46 EUR/Stk.
216 Artikel, davon versandfertig:
216 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Komplett-Set E4.56 | Verfahrweg: 8 - 24 m | Innenhöhe: 56 mm

1 Komplett-Set besteht aus:

Energiekette der Serie E4.56
+ Anschlusselemente
+ Führungsrinne mit Gleitschiene
+ Führungsrinne ohne Gleitschiene
+ Schraubendreher
+ Trennstege
+ Zugentlastungen

* Grau markierte Produkte sind optional:
+ Echtzeit-Zustandsüberwachung mit smart plastics - i.Sense EC.W
ab 1 601,03 EUR/Stk.
216 Artikel, davon versandfertig:
216 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

autoglide 5 - Seil-Bodenführung - 2400AG5 Komplettset | Verfahrweg: 10 - 60 m

1 Komplett-Set besteht aus:

+ Anschlusselemente für Mitnehmer
+ Drahtseil
+ Einzelteile AG5 und AG
+ Energiekette
+ Festpunktmodul
+ Montageanleitung
+ Obertrumführung
+ Seilspanneinheit
+ Spurhalter für AG
+ Trennstege je 2. Glied, vormontiert
 
ab 839,35 EUR/Stk.
104 Artikel, davon versandfertig:
104 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Rollen e-kette® 4040RHDB | Führungsrinne aus Aluminium [Verfahrwege: 25 - 200 m]

1 Komplett-Set besteht aus:
 
Rollen e-kette der Serie 4040RHDB (2m Stücke)
+ Anschlusselemente
+ Führungsrinne aus Aluminium mit Gleitschiene
+ Führungsrinne aus Aluminium ohne Gleitschiene
+ Schraubendreher
+ Schwimmender Mitnehmer (FTA)
+ Trennstege
+ Zugentlastung

* Grau markierte Produkte sind optional:
+ Intelligente Zustandsüberwachung mit smart plastics 
ab 10 060,83 EUR/Stk.
264 Artikel, davon versandfertig:
66 in 4 Wochen
Zur Produktseite

Rollen e-kette® 4040RHDB | Führungsrinne aus verz. Stahl [Verfahrweg: 25 - 200 m]

1 Komplett-Set besteht aus:
 
Rollen e-kette der Serie 4040RHDB (2m Stücke)
+ Anschlusselemente
+ Schraubendreher
+ Stahl Führungsrinne mit Gleitschiene
+ Stahl Führungsrinne ohne Gleitschiene
+ Schwimmender Mitnehmer (FTA)
+ Trennstege
+ Zugentlastung

* Grau markierte Produkte sind optional:
+ Intelligente Zustandsüberwachung mit smart plastics 
ab 11 393,74 EUR/Stk.
264 Artikel, davon versandfertig:
66 in 4 Wochen
Zur Produktseite

Komplett-Set E2i.26 für CNC-Fräsmaschinen | Innenhöhe: 26 mm | Verfahrweg: 300 - 3000 mm

1 Komplett-Set besteht aus:
 
  • Anschlusselemente
  • 2 Energieketten der Serie E2i.26 für X- und Y-Achse
  • Trennstege
ab 48,75 EUR/Stk.
572 Artikel, davon versandfertig:
558 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Komplett-Set B15i für CNC-Fräsmaschinen | Innenhöhe: 17 mm | Verfahrweg: 300 - 2000 mm

1 Komplett-Set besteht aus:

+ Anschlusselemente
+ 2 Energieketten der Serie B15i für X- und Y-Achse
+ Trennstege
ab 25,35 EUR/Stk.
312 Artikel, davon versandfertig:
44 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Polymer Rotation Modul PRM - Komplett-Set [Drehwinkel: bis 360°]

1 Komplett-Set besteht aus:

igus Energiekette mit rückwärtigem Biegeradius
+ Anschlusselemente
+ Führungsrinne
+ Trennstege
+ Zugentlastung

Empfohlen Montageposition: Boden
ab 445,58 EUR/Stk.
15 Artikel, davon versandfertig:
15 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

e-rib Set | Stabilisiert Wellrohre in CNC-Fräsmaschinen | Nennweite: 36 mm

  • Ein Set besteht aus:
    • 8 - 16 e-ribs
  • Einfach nachzurüsten
  • Erhöhung der Lebensdauer von Leitungen
  • Stabilität gegen ungewollte Bewegungen zur Seite
ab 26,00 EUR/Stk.
13 Artikel, davon versandfertig:
13 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

basic flizz® - Komplett-Set [Verfahrwege: 10 - 100 m]

1 Komplett-Set besteht aus:
 
e-kette der Serie E4.28 (2 Meter Stücke)
+ Anschlusselemente
+ eingehauste Führungsrinne aus Edelstahl (3 Meter je Segment)
+ Schraubendreher
+ Schwimmender Mitnehmer (FTA)
+ Einstellbarer Mitnehmerarm
+ Trennstege
+ Zugentlastung

* Grau markierte Produkte sind optional (ist von der Auswahl abhängig)
+ CF9.25.12 chainflex TPE Steuerleitung 12G2,5mm²
+ smart plastics Zug- Schubkrafterkennung (i.Sense EC.P (u.a. mit 3D-Daten, Funktionsvideo, ...))

Preise für Sets mit chainflex Leitung verstehen sich zzgl. Kupferzuschlag.
ab 5 894,16 EUR/Stk.
76 Artikel, davon versandfertig:
76 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

micro flizz® Komplettset | Gesamtlänge: 1 m - 10 m

1 Komplett-Set besteht aus:
+ Energiekette
+ Führungskanal
+ Führungswagen
 
  • Leicht zu reinigen
  • Keine Feinstaubbelastung durch Abrieb
  • Leise, wartungsfrei und leicht zu montieren
  • Arbeitsgeschwindigkeiten bis 6 m/s bei hohen Beschleunigungen
  • Datenraten bis 10 Gbit/s. Führt LWL- und Busleitungen sicher
  • Geringer Platzbedarf
ab 194,32 EUR/Stk.
58 Artikel, davon versandfertig:
50 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

Komplett-Set YE.42 Hybrid-Energiekette | Innenhöhe: 42 mm | Verfahrwege: 6 - 18 m

1 Komplettset besteht aus:
+ Hybrid-Energiekette
+ Metall Anschlusselement
+ Trennstege
 
  • Fast 50 % weniger Gewicht
  • 50 % mehr freitragende Länge
  • Hohe Zugkraftaufnahme
  • Geeignet für Anwendungen: Hubsteiger, Baumaschinen, Hebebühnen, Teleskoplader, Arbeitsbühnen
ab 697,26 EUR/Stk.
100 Artikel, davon versandfertig:
100 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

autoglide 5 - Seil-Bodenführung - 2600AG5 Komplettset | Verfahrweg: 10 - 60 m

1 Komplett-Set besteht aus:

+ Anschlusselemente für Mitnehmer
+ Drahtseil
+ Einzelteile AG5 und AG
+ Energiekette
+ Festpunktmodul
+ Montageanleitung
+ Obertrumführung
+ Seilspanneinheit
+ Spurhalter für AG
+ Trennstege je 2. Glied, vormontiert
 
ab 846,83 EUR/Stk.
208 Artikel, davon versandfertig:
208 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite