dryspin® Trapezgewindespindel, Linksgewinde, Edelstahl

  • Außendurchmesser: 8 - 50 mm
  • Steigung: 1,5 - 8 mm
  • Eingängig
  • Selbsthemmend
  • Für einen 1:1 Austausch eignen sich unsere dryspin® Abmessungen: DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 und DS18x4
  • Material: Edelstahl
  • Gewinderichtung: Linksgewinde
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
Produkt­beschreibung
Trapezgewindespindeln der dryspin® Gewindetechnik

Gewindespindeln sind Maschinenelemente, die verwendet werden, um eine rotatorische Bewegung in eine Linearbewegungen umzuwandeln. 

Die Trapezgewindespindeln und Gewindemuttern von igus® basieren auf dem Prinzip der schmierfreien Lineartechnik. Die auf Kunststoffmutter und Trapezgewindespindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien der drylin® Gewindetechnik garantieren eine noch höhere Lebensdauer und Effizienz.

Vorteile der dryspin® Trapezgewindespindeln
► 100 % Wartungsfreier Trockenlauf
► Geräuscharmer und Vibrationsfreier Lauf
► Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
► 100 % Korrosionsfrei
► Hohe Wirkungsgrade
► Kostengünstige Anschaffung
► Schnelle Lieferzeiten

Das Trapezgewinde entspricht im Querschnitt einem gleichschenkeligen Trapez mit einem Winkel von 15°. Der Flankenwinkel beträgt 30°. Im Vergleich zum Normalgewinde hat die Trapezgewindespindel einen größeren Durchmesser und eine größere Steigung. Der Steigungswinkel ist bei eingängigen Trapezgewindespindeln kleiner als der Arkustangens. Somit ist Selbsthemmung gegeben. Zweigängige Gewindespindeln hingegen sind hingegen nicht selbsthemmend.
 
Technische Daten
Downloads

Andere Lösungen

Beratung

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.