iglidur® UW500, zylindrisches Gleitlager, mm

  • Gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
  • Gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Hervorragende Reibwerte
  • Sehr hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Heißdampfsterilisierbar
Produkt­beschreibung
iglidur® UW500 | Für heiße Flüssigkeiten und schnelle, dauernde Bewegungen
iglidur® UW500 wurde für Unter-Wasser-Anwendungen entwickelt, bei denen höhere Temperaturen bis +250 °C auftreten. Die Gleitlager können zudem mediengeschmiert in Chemikalien laufen.

Typische Anwendungsbereiche

Automotive
Glasindustrie
Lebensmittelindustrie
Maschinenbau
Schwermaschinen / Anlagenbau


Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
 
Wann nehme ich es?
  • Wenn die Gleitlager in Flüssigkeiten eingesetzt werden
  • Bei hohen Geschwindigkeiten
  • Bei hohe Temperaturen
  • Wenn sehr hohe Chemikalienbeständigkeit gefordert ist
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden 

Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
 
Zertifikate und Standards
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads