Robotik-Starter-Set

Produktumfang
  • ReBeL Cobot mit 6 Achsen
  • ReBeL Base zur Befestigung
  • CobotPump
  • Greifer
  • Kamera
  • 1-stündige remote Inbetriebnahme
Produkt­beschreibung
Das Robotik-Starter-Set ist die ideale Lösung für alle, die in die Welt der Robotik und Automatisierung eintauchen möchten.  Dieses Set bietet Ihnen eine komplette Ausstattung, um sofort mit Ihren Automatisierungsprojekten zu beginnen.

Im Zentrum des Sets steht der ReBeL Cobot. Mit 6 Freiheitsgraden ist er besonders flexibel und vielseitig einsetzbar. Der ReBeL kann einfache Aufgaben in verschiedenen Anwendungen übernehmen, sei es in der Montage, im Handling oder in der Qualitätskontrolle.

Ein weiteres Highlight des Sets ist die CobotPump. Diese kleine elektrische Vakuumpumpe ist ideal, um Objekte sicher zu greifen und zu bewegen. In Kombination mit dem Zweibackengreifer, der ebenfalls im Set enthalten ist, können Sie eine Vielzahl von Objekten effizient und sicher handhaben. 

Die im Set enthaltene Kamera bietet eine einfache Erkennung und Überwachung von Objekten, die z.B. für die Gut- & Schlechtteil-Erkennung genutzt werden kann. 

Für eine einfache Montage ist eine Befestigungsplatte, die ReBeL Base, im Set enthalten.

Um Ihnen den Einstieg noch einfacher zu machen, erhalten Sie zu dem Set zusätzlich eine 1-stündige Remote-Inbetriebnahme dazu. Unser Expertenteam steht Ihnen zur Seite und unterstützt Sie bei der Einrichtung des Systems. So stellen Sie sicher dass alles reibungslos funktioniert und Sie schnell mit Ihren Projekten starten können.

Mit dem Robotik-Starter-Set sind Sie bestens ausgestattet, um Ihre Automatisierungsprojekte erfolgreich umzusetzen! 

Produktumfang
Technische Daten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.