3-Achs Delta-Roboter | Arbeitsdurchmesser 1.000 mm | Größe: XXL

Produktinformation
  • Bis zu 96 Picks / min.
  • Bei Lasten bis zu 2,5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,3 mm
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 2,0 m/s
  • Max. Beschleunigung: 28 m/s²
Produkt­beschreibung
Delta Roboter – 3 Freiheitsgrade 1000 mm
Für unterschiedlichste Aufgabenstellungen bietet igus Delta Roboter an. Der 3-Achs Delta LCA-DR1000-03 wurde speziell für schnelle Pick & Place-Aufgaben entwickelt und wird optional mit passender Steuerung geliefert. Mit einer Reichweite von 1.000 mm und einer Pick-Rate von 96 Picks/Minute setzt er neue Maßstäbe für die kostengünstige Automatisierung. Die Kombination aus Präzision und Geschwindigkeit macht diesen Roboter ideal für End-of-Line-Anwendungen. 

Anwendungsbeispiele
Typische Anwendungen von unseren Deltarobotern sind Pick and Place, Förderband picking und Stapelaufgaben im dreidimensionalen Raum. In Verbindung mit einem Greifer oder Sauger lassen sich sehr schnell Pick-Aufgaben umsetzen.

Steuerung
Die igus Robot Control Software ermöglicht eine einfache und intuitive Robotersteuerung und -programmierung und somit einen leichten Einstieg in die Automatisierung. Der modulare Aufbau erlaubt es, unterschiedliche igus Kinematiken, beispielsweise Delta-Roboter anzusteuern. Der Delta-Roboter kann durch unsere igus® Robot Control direkt mit allen ihren Vorteilen angesteuert werden.
Die kostenlose und lizenzfreie igus Robot Control Software ist in die Steuerung eingebunden und greift somit auf ein einheitliches Bedienkonzept und durchgängige Kommunikationsdienste für viele Komponenten eines Systems zurück. Das bedeutet weniger Projektierungsaufwand und schnellere Inbetriebnahme.
Die igus Robot Control ist kein Bestandteil des Artikels und kann optional bei uns bezogen werden. Eine Master-Steuerung ist nicht notwendig.

Wenn Sie Ihre eigene (Roboter-) Steuerung verwenden wollen, ist das auch kein Problem.
Alternativ besteht auch die Möglichkeit, jede Achse einzeln mit einer Steuerung zu betreiben. Beispielsweise mit unserer igus® dryve D1 Motorsteuerung. Bei dieser Steuerungsarchitektur benötigen Sie pro Linearachse bzw. Motor eine Motorsteuerung und eine zusätzliche Master-Steuerung, welche die Koordination der Bewegung steuert. Die inverse Kinematik für den Delta Roboter müssen Sie dann auch selbst auf Ihrer Entwicklungsumgebung programmieren.
Die Motorsteuerungen sind kein Bestandteil des Artikels und können optional bei uns bezogen werden. Eine Master-Steuerung wird derzeit nicht von igus angeboten.
 
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.