Cobot Arbeitstisch

Produktinformation
  • Form: L-förmig
  • Gewicht: 80 kg
  • Gesamtmaß: 2105 x 1725 x 750 mm
  • Arbeitsbereich: 1725 x 880 mm
  • Programmierbereich: 1200 x 700 mm
Produkt­beschreibung
Der erweiterbare Arbeitstisch ist eine hervorragende Lösung für Ihren Cobot-Arbeitsbereich. Dieser L-förmige Tisch wurde speziell für die Zusammenarbeit mit Cobots entwickelt und bietet einige praktische Funktionen:
  • Modulares Design: Der Tisch ist modular aufgebaut und ermöglicht eine flexible Anpassung an Ihre Anforderungen.Sie können ihn leicht erweitern oder umgestalten, um den Arbeitsfluss zu optimieren.
  • Rollen für Mobilität: Dieser Tisch ist mit Rollen ausgestattet, sodass Sie ihn problemlos im Raum bewegen können. Das ist besonders praktisch, wenn Sie den Arbeitsbereich flexibel gestalten wollen.
Technische Daten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.