Energieführung für ReBeL Cobot

Produktinformation
  • Schnelle und einfache Montage und Demontage der Teile innerhalb weniger Minuten
  • Cobot Schellen werden über rutschfestes, siliconfreies Klettband am ReBeL-Arm befestigt
  • Durch die Silikonfreiheit auch in der Automobilbranche einsetzbar
  • Bei der e-Kette handelt es sich um die TRE30.050.0B
Produkt­beschreibung
System triflex® R TRE.B
Mehrdimensional beweglich - Hohe Flexibilität bei komplizierten Bewegungen auch in der 6. Achse. Verdrehung von ca. ± 10° pro Kettenglied in der Längsachse möglich. Hierdurch wird ein Führen der Leitungen um schwierige Geometrien unterstützt Hohe Zugkraftaufnahme durch besonderes "Trailer Prinzip" (= Prinzip Kugel / Kugelpfanne), bedeutet geschmeidige Bewegungen in allen Achsen Einfaches Öffnungsprinzip - Zum leichten Befüllen und Austausch von vorkonfektionierten Leitungen oder Medienschläuchen Hervorragende mechanische Eigenschaften Kleine Biegeradien und kleine Teilung - für einen platzsparenden Einbau Einfache Montage und Demontage möglich - ein Spritzgussteil, somit wenig Montageaufwand. Keine Trag-Elemente (z.B. Stahlseile, Federzüge etc.) längs der Zugkraft notwendig Hohe Stabilität - durch außenliegende Anschläge, eindeutige Anschläge für Radius und Torsion Rüstzeiten minimieren durch einfachste Anbindung und intelligentes Zubehör an Ihre Maschine/Roboter
Anwendungsmöglichkeiten:
 
Wann nehme ich die Serie TRE:
  • Wenn eine einfach zu befüllende 3D-Kette erwünscht ist
  • Wenn eine sichere Energiezuführung bei mehrachsigen (3-D) Bewegungen gefordert ist
  • Wenn eine hohe Torsionsfähigkeit erforderlich ist
  • Wenn das System einfach zu kürzen und zu verlängern sein soll
  • Wenn ein kleiner Biegeradius gewünscht ist
  • Wenn hohe Zugkraftaufnahme wichtig ist
 
Wann nehme ich Serie TRE nicht:
  • Für Kreisbewegungen mit hohen Lasten
    System twisterchain®
  • Wenn eine komplett geschlossene Variante erforderlich ist
    System triflex® R TRC
  • Wenn eine kostengünstigere, weniger anspruchsvolle 3D-Lösung erwünscht ist
    System triflex® R TRL
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.