ReBeL Adapter ISO-50

Produktinformation
  • Passgenauer Adapter für den ReBeL
  • Aus eloxiertem Aluminium
  • Kompatibel mit allen ReBeL Modellen
  • Nach DIN ISO 9409-1-50-4-M6
Produkt­beschreibung
Mit dem Aluminium-Adapter nach DIN ISO 9409-1-50-4-M6 
lassen sich Greifer für den ReBeL® nun in Windeseile wechseln.
  • Anwenderfreundlicher Anschlussmechanismus 
  • Werkzeugwechsel in Sekunden spart Zeit
  • Umfangreiche Tests im Low-Cost-Automation-Labor
  • Durch das geringe Gewicht wird die Traglast des 
  • ReBeLs® kaum beeinflusst
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.