Yamaichi Y-ConKit-Cov-40-PP-PL21 für Drive Cliq

  • Einfach und schnell: RJ45 mit Push-Pull-Verriegelung
  • Vibrationssicher
  • 100 % rückwärtskompatibel
  • Schutzart IP67 / 68 / IP69K
  • Robustes Metallgehäuse
  • Rasthaken aus rostfreiem Stahl
  • Für den industriellen Einsatz
  • Erhöhter EMV-Schutz
  • Max. Dauer-Nennstrom: 3,1 A
  • Steckzyklen: 1000
  • Temperaturbereich: –40 °C bis +120 °C
  • Material Gehäuse: Zinkdruckguss
Produkt­beschreibung
Der Yamaichi Y-Con RJ45-Stecker ist das einzige industrietaugliche Steckverbindersystem für Industrial Ethernet, Profinet und Feldbusse, das optional auf der RJ45-Spezifikation basierend noch zwei zusätzliche, voll integrierte Kontakte für die Stromversorgung mitführt. Darüber können zuverlässig bis zu 3,1 A übertragen werden.
Technische Daten