Adapter-kit für ReBeL-Getriebe

Produktinformation
  • Kommunikationsadapter
  • Spannungsversorung
  • Inbetriebnahme Set
  • Geeignet für die Ansteuerung der ReBeL Getriebe 80er und 105er

Inhalt des Sets
  • PEAK-CAN / USB Adapter
  • Tischnetzteil 24VDC, 5A
  • Kaltgerätekabel
  • D-Sub / JST-2ZH Adapter
  • DC-Plug P1M / JST-5XH Adapter
Produkt­beschreibung
Mit diesem Adapterkabel können Sie sich direkt über Ihren PC/Laptop mit dem Motorcontroller einer unserer RL-SE-105 oder RL-SE-80 Wellgetriebe verbinden. Durch das 24V-Netzteil wird die Spannungsversorgung zum Antreiben des Getriebes geliefert. Die CAN-Kommunikation wird direkt von dem Motorcontroller abgegriffen und über den PEAK-CAN Adapter für den PC/Laptop lesbar gemacht. Über die „Modul Control Software“ lässt sich eine Verbindung mit den Getrieben herstellen. So ist ein unkompliziertes Ansteuern der Getriebe möglich. Firmware-Updates und Parameteränderungen lassen sich ebenfalls mittels der Software durchführen.

Die Modul Control Software sowie eine Bedienungsanleitung können Sie sich herunterladen.

Wichtige Tipps zur korrekten Nutzung:
  • PEAKCAN Treiber müssen installierst sein
  • ModuleCtrl ClosedLoop Version, ist die richtige für den ReBeL
  • die PIN-Belegung der Stecker sind auch in der Doku enthalten

Wichtiger Hinweis:

5VDC Spannungsversorung über USB-Port nicht mehr als 1 Getriebe darüber betrieben!
 
Technische Daten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.