Komplett-Set E4.42 | Verfahrweg: 8 - 24 m | Innenhöhe: 42 mm

1 Komplett-Set besteht aus:

Energiekette der Serie E4.42
+ Anschlusselemente
+ Führungsrinne mit Gleitschiene
+ Führungsrinne ohne Gleitschiene
+ Schraubendreher
+ Trennstege
+ Zugentlastungen

* Grau markierte Produkte sind optional:
+ Echtzeit-Zustandsüberwachung mit smart plastics - i.Sense EC.W
Produkt­beschreibung
Energieketten der Serie E4.42 | robust, vollstegige Energiekette, beiseitig zu öffnen. Weitere Informationen [3D-CAD, technische Daten, Stückliste und mehr]
 
  • Gerader Lauf durch Innen-/Außenlaschenprinzip
  • Geräuscharmer Lauf durch eingebaute Bremse an den Radienanschlägen
  • Sehr hohe Steifigkeit, hohe Belastbarkeit bei Querkräften durch Hintergriff
  • Um 15% höhere Zugfestigkeit (im Vergleich zur besten alten E4-Serie), bessere freitragende Länge durch verbessertes Anschlagsystem und senkrechte Radienanschläge
  • Optional mit smart plastics - i.Sense EC.W zur Echtzeit-Zustandsüberwachung und Lebensdauer-Statusanzeige
Weitere Informationen zur Serie E4.42


Serie E4.42 ist für folgende Anwendungsarten geeignet:

Vertikal: Hängende Anwendungen ≤ 100 m, Stehende Anwendungen ≤ 6 m
Horizontal: Freitragende Anwendungen ≤ 4 m, Gleitende Anwendungen ≤ 300 m
Kreisbewegung: Drehende Anwendung möglich, ggf. mit Nacharbeit (ab 180° Drehwinkel ist immer mechanische Nacharbeit erforderlich)
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads