drylin® W Montageplatte – WWYR Hybrid

  • In jeder Baugröße und Breite in verschiedenen Längen verfügbar
  • Robustes korrosionsbeständiges eloxiertes Aluminium
  • Eine Vielzahl an Linearlagerfolien-, Lager- und Schlittenplatten-Kombinationen sind möglich, auch mit Handklemmung
  • Wunschkomibination Lager und Montageplatte auch vormontiert lieferbar
  • Kombinierbar mit der kompletten drylin Linerlager-Produktplatte
  • Material: Aluminium, hartanodisiert
  • Schienenprofil: Eckig
Produkt­beschreibung
With four pillow blocks and the mounting plate, a linear carriage can be installed in less than a minute. Mounting plates are available in 3 lengths in each installation size and width.
  • Robust corrosion-resistant anodised aluminium
  • A variety of combinations of liners/bearings/slide plates are possible, also with manual clamp
  • Required combination bearing and mounting plate also available pre-assembled
Modular system:
Can be combined with the complete drylin® linear bearing product range. 4 screws included in delivery.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.