Gewindemutter aus iglidur® W300 – für Hochlastanwendungen bis 5MPa Unsere Gewindemutter aus dem Hochleistungspolymer iglidur® W300 ermöglicht iglidur® W300 den Gewindemutter eine hohe Verschleißfestigkeit bei hohen Lasten und/oder abrasiven Umgebungsmedien. Von allen iglidur® Werkstoffen ist iglidur® W300 der unempfindlichste gegen solche äußeren Einflüsse. Es ist nur zu beachten, das bei geringeren Lasten oder bei sehr dynamischen Anwendungen iglidur® J (Allrounder) wahrscheinlich eine bessere Alternative bildet (Wir helfen Ihnen gerne bei der richtigen Materialauswahl), da das Material durch seine hohe Festigkeit bei niedrigen Lasten zu vibrieren neigt. Weitere Vorteile sind:
► Verschleißfest bei hohen Lasten - hohe statische Festigkeit
► für geringe Geschwindigkeiten
► Einsatzbereich bis zu +90°C obere langzeitige Anwendungstemperatur
► empfohlene dauerhafte Flächenpressung in den Gewindegängen 4,0 – 5,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Alle unsere Gewindemuttern werden aus den verschleißfesten iglidur® Hochleistungspolymeren hergestellt.Es stehen 7 verschiedene Standardmaterialien für verschiedene Einsatzzwecke zur Verfügung: iglidur J - hoher Wirkungsgrad bei allen Geschwindigkeiten, iglidur J350 - für Temperaturen bis zu +150 °C, iglidur A180 - FDA-konform für Food-Pharmaindustrie, iglidur E7 - für hohe Geschwindigkeiten bei geringen Lasten, iglidur R - Schwingungs- und vibrationshemmend, iglidur J200 - bester Gegenlaufpartner zu Aluminium und iglidur W300 - für Hochlastanwendungen.
Das ermöglicht Ihnen - je nach Material - folgende Vorteile:
► 100 % schmier- und wartungsfrei
► Langlebig und robust in widrigen Umgebungen
► Chemikalienbeständig und schimmelfrei
► Leiser und vibrationsfreier Verfahrweg
► PTFE-frei
► FDA-Konformität durch A180
► Standhaltung hoher Lasten
► Langzeit Anwendung in Temperaturbereichen von –20° C bis +150° C
Das Basismaterial ist zusätzlich durch technische Fasern oder Füllstoffe verstärkt. Die Festschmierstoffe sind als mikroskopisch kleine Partikel, millionenfach in winzigen Kammern in dem festen, meistens faserverstärkten Material eingebettet. Das reicht aus, um die unmittelbare Umgebung ausreichend zu schmieren und die Reibung des Systems zu vermindern. Diese Zusatzstoffe stabilisieren unsere Gewindemuttern entscheidend für die Verschleißfestigkeit.
Neben einer großen Auswahl an Standardmaterialien für die Gewindetechnik bietet igus auch eine große Variantenvielfalt in der Gewindemutterngeometrie selbst:
Zylindrische GewindemutternZylindrische Gewindemuttern mit SchlüsselflächeFlanschgewindemutternFlanschgewindemuttern mit SchlüsselflächeHochlastgewindemutterngeometrieZylindrische SpritzgussgewindemutternSpritzgussgewindemuttern mit Flansch