Spindelachsen gibt es auch in besonders kleinen Ausführungen. Durch Ihre kompakte Bauweise sind Sie für alle Anwendungen perfekt, bei denen nur ein kleiner Bauraum zur Verfügung steht. Entdeckeen Sie hierzu auch unsere komplette Miniatur Reihe.
Spindelantriebe in Linearmodulen sind in der Lage sehr hohe Lasten zu tragen und zu bewegen. Im Gegensatz zu zum Beispiel den flexiblen Zahnriemen können Spindelachsen durch ihre geringe Steifigkeit eine effiziente Kraftübertragung gewährleisten.
Durch die Verwendung von Zement entsteht beim 3D-Betondrucker eine hohe Staubbelastung, der die Produkte standhalten müssen. Weiterhin wird eine möglichst lange Lebensdauer und schnelle Wartung benötigt. Unsere Lager-Lösungen und schmierfreien Linearantriebe sorgen für eine lange Lebensdauer trotz Schmutzbelastung.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.