Kompakt und korrosionsfrei: Gleitlager in neuartigem Segway-Rollstuhl


Abseits befestigter Wege stoßen viele Rollstühle an ihre Grenzen: Kleine Vorderräder sinken auf weichem Untergrund ein, große erhöhen den Wendekreis und verringern die Agilität. Die Hoss Mobility GmbH hat einen Balance-Rollstuhl entwickelt, der wie ein Segway funktioniert und keine Vorderräder braucht. Damit er auch ohne Stromversorgung nicht umkippt, kommen Stützen zum Einsatz. In diesen und weiteren Lagerstellen setzen die Entwickler auf Kunststoff-Gleitlager der Serie iglidur P.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Lager für die ausfahrbaren Sicherheitsstützen, im Nachhinein auch für Sitzfläche, Rückenschale und Armlehnen
  • Anforderungen: Robust bei hoher Umdrehungszahl und Stoßbelastungen, beständig bei unterschiedlicher Witterung, geringes Gewicht, kleine Dimensionen
  • Branche: Medizintechnik, Mobilitäts- und Rehageräte, Rollstühle
  • Erfolg für den Kunden: Gleitlager aus iglidur P-Material sind dank kompakter Baugröße, Witterungsbeständigkeit und enormer Stoßfestigkeit der Outdoor-Allrounder im igus Lagerprogramm. Mit ihnen bewegen sich die Sicherheitsstützen langfristig zuverlässig, ohne Korrosionsgefahr und ohne Schmier-/Wartungsaufwand
iglidur Gleitlager im Rollstuhl von Hoss Mobility

iglidur P

Das dimensionsstabile Allroundlager für den Outdoorbereich mit sehr guten Reibwerten
Zum Online-Shop

Kostenlose Muster

38 Kunststoffgleitlager aus den wichtigsten iglidur Werkstoffen in einer Box zum Kennenlernen
Jetzt bestellen

Problem

Die Stützen sind so konstruiert, dass sie bei einer Notsituation innerhalb von 100 Millisekunden ausfahren. Das geschieht zum Beispiel, wenn die Reifen die Bodenhaftung verlieren oder die Batterie leer ist. Die Lagerstellen sind dann mit bis zu 5.000 Umdrehungen pro Minute hohen Belastungen ausgesetzt. Lager zu finden, die dem standhalten und die gleichzeitig kompakt genug für kleine Bauräume sind, war eine Herausforderung für die Konstrukteure. Da im Außen- und Offroadbereich unterwegs, müssen die Lager auch Stößen, direkter Sonneneinstrahlung, Temperaturen von -10 bis +50°C, Schnee, Regen und Schmutz standhalten. Und da jedes zusätzliche Gramm die Akkureichweite reduziert, sollten die Lager so leicht wie möglich sein.

Herkömmliche Kugellager aus Metall kamen aufgrund der genannten Anforderungen, vor allem schon wegen ihrer Größe, nicht infrage.

Lösung

Mit iglidur P Gleitlagern war die perfekte Lösung gefunden. Die sind 1 mm Wanddicke bei 12 mm Innendurchmesser sehr kompakt, halten aber trotzdem Belastungen bis zu 50 MPa aus. Dadurch widerstehen sie dem Aufprall auf den Boden, wenn die Stützen schnell ausfahren. Wie in allen Lagern von igus sind in ihnen Festschmierstoffe eingebettet, so dass man keine zusätzliche Schmierung benötigt. So kann weder Sand, noch Staub oder Erde anhaften und das Lager blockieren oder beschädigen. Auch Regen oder Schnee sind keine Gefahr für das korrosionsfreie Kunststoffmaterial. Das macht die Lager besonders langlebig und wartungsfrei. Sie haben Hoss Mobility so überzeugt, dass sie auch in der gedämpften Sitzfläche, der Rückenschale und den abnehmbaren Armlehnen zum Einsatz kommen. Auch in diesen Anwendungen gilt: minimaler Wartungsaufwand und maximale Lebensdauer bei geringer Größe und Gewicht.
Rollstuhl-Rückansicht Rollstuhl-Rückansicht, mittig die nach unten ausfahrende Sicherheitsstütze, in der iglidur P-Gleitlager verbaut sind.
Hoss Rollstuhl mit iglidur Gleitlagern in der Sicherheitsstütze Im Notfall fährt die Stütze in nur 100 Millisekunden aus, um den Rollstuhl vor dem Umkippen zu bewahren. Die Einsatzstellen der Lager sind gut hier im Prototyp zu sehen.