vector award

...für mutige Energiezuführungs-Lösungen...e-kettensysteme® mit Leitungen...

Moderne Kunststoff-Energieketten sind die Nabelschnur des Maschinenbaus und der Automation. Sie besorgen die sichere Zuführung von Energie, Daten, Impulsen und Medien und sind dabei ständig in Bewegung. Sie sind vom Kran- über den Werkzeugmaschinenbau, am Roboter, bis hin nach Hollywood nahezu universell einsetzbar.

Seilroboter

Dieser Seilroboter wird in automatisierten Hochregalen eingesetzt.

Wandhalterung

Diese Wandhalterung ermöglicht ein Schwenken des Fernsehers um 120 Grad. Die Kabel hingen bislang lose herunter und verhedderten sich nach mehreren Schwenkbewegungen, was zu einem Kabelbruch führte.

Etikettiermaschine

Diese Etikettiermaschine holt sich Etiketten aus dem Vorrat, trägt den Kleber auf und bringt die Etiketten auf der Verpackung an.

Perfekt geführt

Die Drehkollektoren dieser Holzbearbeitungsmaschine waren in der Vergangenheit sehr störungsanfällig und mussten alle sechs Monate erneuert werden, weil die Elektro- und Hydraulikleitungen beschädigt waren.

Faltschiebeläden

Diese Faltschiebeläden werden von einem Motor bewegt und schützen so komplette Fensterfronten an Gebäuden völlig automatisch vor Sonneneinstrahlung.

Bohr- und Pfahlmaschinen

Diese Bohr- und Pfahlmaschinen werden beispielsweise im Eisenbahnbau verwendet, um die Betonpfähle für die elektrischen Leitungen zu setzen.

Hochfrequenz-Schweißgerät

Dieses Hochfrequenz-Schweißgerät bewegt sich in einem Arbeitsbereich von 8x2,5 Metern und rotiert um 360 Grad.

Medizinisches Gerät

Dieses Patientenpositionier- und Bildgebungssystem wird in der Strahlentherapie eingesetzt.

Kantenleimaggregat

Diese Maschine verbindet ein CNC-Bearbeitungszentrum mit 5-Achs-Technik mit einem Kantenanleimaggregat und ermöglicht so neue Gestaltungsmöglichkeiten für Möbel.

Ponton

An diesem Ponton im britischen Barrow-in-Furness werden die Service-Boote eines Windparkbetreibers fit für den Einsatz gemacht.

Hebesystem

Das Hebesystem „Spiralift“ wird unter anderem weltweit in Theatern und Konzerthäusern genutzt, um Teile der Bühne auf- und abzufahren.

Gezeitenturbine

Die Gezeitenturbinen erzeugen aus schnell fließendem Wasser Strom.

Schiebebühne

Diese Schiebebühne im Hafen des englischen Felixstowe sorgt dafür, dass die Lokomotiven schnell auf das richtige der acht Gleise kommen.

Produktionsmaschine

Die Produktionsmaschine sägt, fräst und stanzt Aluminiumbleche.

Coilkran

Bei diesem Coilkran erforderten die motorgetriebenen Kabeltrommeln einen hohen Wartungsaufwand.

Transporter

Dieses Fahrzeug wurde speziell für den Transport von Windkraftflügeln konstruiert.

Plasma-Schneidemaschine

Diese Plasma-Schneidemaschine schneidet Metallplatten in Höchstgeschwindigkeit.

Automatisiertes Lager

Diese Lager wird automatisch bestückt.

Verpackungsmaschine

Diese Verpackungsmaschine kann einzelne Flaschen in der Packung automatisch in die gewünschte Position drehen.

Roboter

Dieser Roboter bewegt sich ganz geschmeidig.

Roboter

Dieser Roboter ist für den Einsatz auf Weltraummissionen gedacht.

Kran

Dieser Kran transportiert in einem Stahlwerk Knüppel mithilfe einer Magnettraverse.

Galvanisierungsanlage

In dieser Galvanisierungsanlage bewegen sechs Transportwagen das Material durch die einzelnen Stationen.
Weitere Einsendungen Teilnehmer

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier