chainflex® sind die speziellen Leitungen für e-kettensysteme® - getestet, getestet, getestet und getestet.

Versuchslabor Teilansicht igus® Versuchslabor – testen, testen, testen von chainflex®-Leitungen

Ziel jeder chainflex®-Leitung

Sensiblere Anwendungen mit hohen Taktzahlen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen sowie anspruchsvollere Umgebungsbedingungen, erfordern besonders im Bereich der Energieführung erprobte und dauerhaft funktionssichere Systeme. EMV-Sicherheit und das Erfüllen von Normen und Richtlinien wie UL, CSA, VDE, Inter- und Profibus sind heute eine notwendige Forderung. Schließlich soll auch unter Kostengesichtspunkten Ihre Automation funktionieren, nonstop und weltweit. Das ist die igus®-Mission.

Kein Widerspruch: Gute Leitungen kosten weniger

Schnelle Verfügbarkeit auf der ganzen Welt ist ein wesentliches Beschaffungskriterium. Vorteile unserer Leitungen: Erfolgreiche Tests, Präsenz in über 40 Ländern rund um den Globus, und die Lieferfähigkeit ab Lager. Das spart Zeit, Geld, Lagerkapazität und gilt für jeden unserer über 1.030 Leitungstypen, die Sie ohne Mindestmengenabnahme oder -zuschlag bestellen können. Welche Vorteile dazukommen, hängt von Ihren speziellen Einsatzbedingungen ab.

igus® testet!

Als Hersteller von e-ketten® und speziellen e-ketten®- Leitungen nutzt igus® die Möglichkeit, e-ketten® und Leitungen praxisnah zu prüfen. Im eigenen Technikum in Köln werden unter schwierigsten Einsatzbedingungen zahlreiche Testreihen parallel durchgeführt. Zur Zeit sind es über 35 Aufbauten, deren Versuchsergebnisse in Datenbanken zusammengefasst werden. Dieser umfangreiche und aktuelle Datenpool liefert präzise und verläßliche Angaben über die tatsächliche Lebensdauer und ist gleichzeitig Basis der Neuprodukt-Entwicklung im Unternehmen. Die Versuchsdaten für e-ketten® und Leitungen, aber auch fertig konfektionierte Systeme, sind dabei so detailliert, dass igus® für seine e-kettensysteme®, je nach Anwendung eine Funktionsgarantie verbrieft.

Testergebnisse

Beispiel 1: Servoleitungsaufbau

Servoleitungsaufbau. Vergleich zwischen der igus®-Lösung mit zwickelfüllendem Innenmantel und Vlies-Version mit Füllern

Beispiel 2: Datentechnische Eigenschaften CAT5

Änderung der elektrischen Übertragungseigenschaften einer CAT5-Leitung bei Beanspruchung mit dem Mindestbiegeradius.

Beispiel 3: "Millionen Doppelhübe" in der Energiekette

Profibusleitungen in dauerbewegtem Einsatz

Beispiel 4: CF98 mit < 4xd

Biegeradius von 4xd im Test: Leitung, die sicher mehrere Millionen Biegungen in e-ketten® standhalten können.

Beispiel 7: EMV-Untersuchungen

Die "Elektromagnetische Verträglichkeit" der chainflex®-Leitungen

Beispiel 9: Schnelle Bilder

Beispiel 9: getestet - schnelle Bilder in Industrieanwendungen: USB, FireWire

Beispiel 10: Licht in der Kälte

Beispiel 10: getestet, Licht in der Kälte – igus® Gradienten-Glasfaserleitung im Tiefkühltest

Beispiel 11: Total abgedreht (Torsionsbewegungen)

Beispiel 11: getestet! Total abgedreht

Beispiel 12: Lebensdauervergleich

getestet - CF21.UL und CF27.D: Lebensdauervergleich

Beispiel 13: Container-Kran bei 50 m Verfahrweg

getestet - CF9 am Container-Kran: live getestet

Mehr Informationen zu Chainflex® Leitungen