D1/D2 Hilfestellungen

Sollten Sie während des Betriebs auf unerwartete Betriebszustände stoßen, so finden Sie hier die jeweiligen Hilfestellungen zur Wiederherstellung des Normalzustandes.

Statusmeldungen

Alarm oder Fehler ► Alarm
► Fehler

Anwendungs-Performance

Bewegung oder Geräusch ► Bewegung
► Geräusch

Statusmeldungen

Alarm

Informationen zu Alarm-Zuständen.

A 10 Temperatur

A 11 Schleppfehler

A 18 Position Window


Fehler

Informationen zu Fehler-Zuständen.

Error 01 - Fehlerhafte Parametrierung

Error 02 - Motor Überstrom

Error 03 - Encoder Überstrom

Error 04 - Überstrom 10 V Ausgang

Error 05 - Spannung I/O

Error 06 - Spannung Logik niedrig

Error 07 - Logik Spannung zu hoch

Error 08- Spannung Last niedrig

Error 09 - Spannung Last hoch

Error 10 - Temperatur

Error 11 - Schleppfehler

Error 12 - Endlagenschalter

Error 13 - Hall-Sensor

Error 15 - Encoder Kanal A

Error 15 - 17 - Encoder Fehler

Error 16 - Encoder Kanal B

Error 17 - Encoder Kanal I

Error 21 - Überlast Bremswiderstand


Anwendungs-Performance

Bewegung

Informationen zu in Bewegungen auftretende Funktionsabweichungen.

FAQ - Bewegung

FAQ Closed Loop 2


Geräusch

Informationen zu Geräuschentwicklungen während des Betriebs.

FAQ - Closed Loop 1

Vergleich von Open und Closed Loop


Weitere Informationen

Motorsteuerung Support

Kontakt Sie haben weitere technische Fragen? Dann kontaktieren Sie unsere Experten und vereinbaren einen persönlichen Termin.
Jetzt Kontakt aufnehmen

Motorsteuerung Online Shop

Shop Sie benötigen noch eine passende Motorsteuerung? In unserem Onlineshop finden Sie verschiedenste Modelle.
Zum Onlineshop

Kostenloses Whitepaper

Whiteapaper 11 spannende Tipps zur Auswahl der richtigen Motorsteuerungen. Sichern Sie sich jetzt unser kostenloses Whitepaper.
Jetzt Whitepaper herunterladen