Über 450 anschlussfertige Leitungen mit
Speedtec passend zu Baumüller

Mit den neuen konfektionierten Leitungen von igus® erhalten Sie anschlussfertige und endgeprüfte Leitungen für die neueste Generation mit SpeedTec Anschlusstechnologie. Durch bis zu 7 abgestuften Leitungsqualitäten wählen Sie genau die passende Leitung für Ihre Anwendung und sparen Kosten.Mit bereits über 4.600 Antriebsleitungen erweitert igus® nun sein jederzeit verfüg-bares Katalogprogramm mit all seinen Vorteilen (bis zu 36 Monate Garantie, ab Stückzahl 1, keine Schnittkosten, 7 verschiedene Leitungsqualitäten, anschlussfertig und endgeprüft, ab 24 h).
Speedtec Baumüller

Verschrauben vs. Speedtec

Im Video wird der normale Rundstecker zum Verschrauben mit einem Speedtec Steckverbindern verglichen. Das Ergebnis ist eindeutig und folgende Punkte zeigt der Vergleich: 
  • Bis zu 3x schneller als mit der Variante zum Verschrauben
  • Deutlich einfacheres Handling beim Verbinden der Leitungen bei engen Platzverhältnissen
  • Gleicher Preis wie die Schraubversion
  • Ab Losgröße 1 bis Großserie
Zum Shop für Antriebsleitungen passend zu Baumüller

Ihre Vorteile auf einen Blick

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Über 450 Leitungen anschlussfertig konfektioniert
    in 7 chainflex® Leitungsqualitäten
  • Mit 36 Monaten chainflex® Garantie
  • Online Lebensdauerrechner
Kosten senken

Kosten senken

  • Aus 7 Qualitäten immer die günstigste Leitung finden,
    die garantiert in Ihrer Anwendung funktioniert
  • Reduzierte Lagerhaltung: 24h ab Lager Verfügbarkeit
    für just-in-time Anlieferung
Beweise

Beweise

  • 100 % Prüfung inkl. Prüfsiegel und Prüfprotokoll 
  • 3.800 m² großes Testlabor 
  • Über 12.000 digital geprüfte konfektionierte Leitungen
    je Woche
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Langlebige Leitungsmaterialien
    + hochwertige Steckverbinder
    + maschinelle Verarbeitung
    = garantierte Sicherheit und Werthaltigkeit der Komponenten 
  • Individuelle Lebensdauerberechnung , dadurch keine Überdimensionierung

Mehr Auswahl und schneller montiert

Fragen Sie Ihre Antriebsleitung passend zu Baumüller mit Speedtec bei uns an. 
  • Keine Mindestbestellmenge 
  • In Wunschlänge
Speedtec passend zu Baumüller anfragen