Produktbereiche für konfektionierte Leitungen

Hier erhalten Sie einen Überblick der verschiedenen Produktbereiche zum Thema konfektionierte Leitungen. Einen großen Anteil der konfektionierten Leitungen decken die Kabel zur Antriebstechnik ab.
Ein weiterer großer Bereich ist die individuelle Konfektionierung nach Kundenwunsch.
Des Weiteren verbinden wir die hochflexiblen chainflex® Leitungen mit Steckverbindern um folgende Produktbereiche abzudecken.    

 

Konfektionierte Leitungen für die Antriebstechnik

Passend zu 30 Herstellerstandards

readycable Strauss der Antriebstechik
Die igus Business Units chainflex und readycable entwickeln und produzieren Meterware und projektieren und konfektionieren Leitungen mit Steckerverbindern für den direkten Anschluß an elektrische Antriebe.

​​​​​​​Mehr Information zu konfektionierten Antriebsleitungen
 
Shop für konfektionierte Antriebsleitungen

Weitere konfektionierte Leitungen

Kamera
Video-, Vision-, Bustechnik

Video-, Vision-, Bustechnik Konfektionierte Leitungen für den Einsatz rund um die industrielle Kameratechnik. Von USB 2.0, USB 3.0 über FireWire sowie GigE, DVI/HDMI bis hin zu KOAX Leitungen bieten wir sämtliche Anschlussmöglichkeiten an die gängigsten Kamerasysteme. Durch den Einsatz von chainflex® Leitungen sind diese anschlussfertigen Leitungen für dynamische Anwendung hervorragend geeignet.
Zum Shop

Netzwerk
Ethernet-, LWL-, Feldbus-Leitungen

Netzwerktechnik Für alle Datenvolumen und Bewegungsfälle die passend konfektionierten Ethernet-, Busleitung oder Lichtwellenleiter. Von CAT5 bis CAT7 über Single Pair Ethernet und der Wahl des Außenmantelwerkstoffen lässt sich Ihre Maschine kostenoptimal vernetzen. Alle konfektionierten Leitungen werden vor dem Versand zu 100 % endgeprüft, was Ihre Sicherheit nochmals erhöht.   

Mehr Information zu konfektionierten Netzwerkleitungen 
Zum Shop

Sensor-, Aktorleitungen
Initiatorleitungen

Initiatorleitungen Initiator-Leitungen, auch Sensor-/Aktor-Leitungen genannt, sorgen für die Verbindung zwischen Steuereinheit und Sensoren der unterschiedlichsten Art. Bei Umkehrung des Messprinzips nennt man diese – Aktoren. Kurzformen, die häufig verwendet werden, sind auch Ini, Ini-Leitung oder Ini-Kabel (Mehrzahl: Inis).
 
Zum Shop

Industrie
Leitungen mit Harting Stecker

Harting Steckverbinder Für den Einsatz in der Schleppkette bieten wir hochflexible chainflex®
Leitungen in Verbindung mit Harting Steckverbindern in den Gehäusegrößen 6B, 10B, 16B und 24B an.

Mehr Information zu Leitungen mit Harting
Zum Shop

Robotik
konfektionierte Leitungen für Roboter

Leitungen für Roboter Konfektionierte und Direktanschlussleitungen für bestimmte Roboter. Diese anschlussfertigen Leitungen für Kuka, Fanuc und ABB Roboter können direkt angeschlossen werden und sparen Zeit und vermeiden Fehler.    
 
Zum Shop

Automobil
AIDA Leitungen

AIDA Leitungen Die AutomatisierungsInitiative Deutscher Automobilhersteller (AIDA) hat sich formiert um für die deutsche Automobilbranche standartisierte Leitungen zu etablieren. Hier bieten wir konfektionierte Leitungen nach AIDA Standard für dynamische Anwendungen an.

Was steckt hinter dem AIDA Standard
Zum Shop

Steckverbinder & Zubehör

Diverse Steckverbinder

Steckverbinder Ihnen fehlt noch der passende Steckverbinder zur Leitung? 
Kein Problem, denn von folgenden Herstellern haben wir Steckverinder auf Lager: 
  • Binder 
  • TE Intercontec
  • Harting
  • Yamaichi
  • Hummel
  • FCT Molex
Mehr Information zu Industriesteckverbindern
 
Zum Shop

Konfektionierwerkzeug & Zubehör

readycable Zubehör Um selbst eine Leitung zu konfektionieren ist gutes Werkzeug eine Grundbedingung. Im Shop erhalten Sie Werkzeuge und Zubehör, welche auch wir zur Produktion von konfektionierten Leitungen einsetzen. 
Zum Shop