Maximale Lebensdauer von der Rolle: Zustandsüberwachung in P4HD Rollenkette


smarte Rollenkette

i.Cee:plus II & EC.I in neuer HeavyDuty Rollenkette mit direkter Integration im Rollenkettenglied

In der neusten Ausbaustufe der igus Rollen e-ketten wird durch den Einsatz wartungsfreier Tribopolymer-Gleitlager in der Verbindung der e-ketten Glieder die Lebensdauer nochmals deutlich erhöht. Optional kann die neue P4HD mit smarten Überwachungssensoren ausgestattet werden. Dadurch wird ab einer definierten Verschleißgrenze ein Signal an das igus i.Cee:plus Kommunikationsmodul ausgeben, mit dem die Wartung der Rollenkette vorausschauend geplant wird. Der Sensor wird dabei in ein Standard Seitenteil der Kette integriert, was zu keinerlei Einschränkungen bei der nutzbaren Innenbreite führt.

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Integration von Zustandssensor inkl. Elektronik ins Rollenkettenglied ​
  • Überwachung des Abriebs an Bolzen/Bohrung-Verbindung
  • Keine Einschränkung der nutzbaren Innenbreite​
  • Nutzung von allen Möglichkeiten der vorausschauenden Wartung mit i.Cee:plus
Kosten senken

Kosten senken

  • Einsparung von externer Energieversorgung durch induktives „Energy Harvesting“​
  • Keine zusätzliche Leitung in der Kette durch Anbindung per LoRa Funkstandard
     
Beweise

Beweise

  • Laufende Testreihen im größten Testlabor  der Branche für dynamische Energieübertragungssysteme
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Energy Harvesting vermeidet unnötigen Ressourcenverbrauch​
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus® chainge  Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller.

Was macht die vorausschauende Wartung?

smart plastics - i.Cee:plus II

Erst die intelligente Vernetzung der einzelnen Komponenten schafft eine solide Grundlage für vorausschauende Wartungskonzepte; im Englischen auch predictive maintenance genannt. Bei igus ist die vorausschauende Wartung unter dem Begriff i.Cee zusammengefasst. Das zentrale Element in diesem Bereich stellt die i.Cee Software dar. Diese Software in Verbindung mit Sensoren an der Energieführungskette machen die ab Lager lieferbaren Produkte zu smarten Produkten. Dieses Upgrade schafft die Möglichkeit die maximale Lebensdauer sowie den perfekten Servicezeitpunkt Ihres igus Produktes zu ermitteln. Selbstlernende Algorithmen passen die Lebensdauer und den Servicezeitpunkt entsprechend der Nutzung an. 
Neuheitenvorstellung durch Richard Habering

Energy Harvesting - Was bedeutet das?

Dies und viele weitere Antworten bei uns im Blog

Energy Harvesting macht Kabel zur Stromversorgung oder das Nachladen von Batterien in mobilen Geräten überflüssig. Vibrationen an Geräten, Maschinen oder Bauwerken oder Temperaturunterschiede zwischen Rohren, Leitungen, Heizkörpern oder Ventilen und der Umgebung können genutzt werden, um elektrische Energie zu erzeugen.


Die Evolution der igus® Rollen e-kette®

Die rollende Energiekette für lange Wege und Heavy-Duty

Die Rollen-Energiekette ist seit rund 20 Jahren die bewährte Energiezuführung für lange Verfahrwege. Zum Erfolgsdesign, das alle unsere linearen Energiekettensysteme auszeichnet, kommen Rollen aus Edelstahl hinzu, die die Energiekette upgraden zur Energieführung für Heavy-Duty-Anwendungen. Dadurch, dass die Energiekette rollt und nicht gleitet, läuft sie leise und vibrationsarm. Der Verschleiß ist hier wesentlich geringer als bei einer Ausführung ohne Rollen und auch der Kraftaufwand für die Bewegung fällt bis zu 57 % geringer aus.

Industrie 4.0: In der Praxis realisiert

Kundenanwendungen mit smart plastics


Smarte Projektierung

Projektierung Experten-Support und maßgeschneiderte Lösungen für spezielle Anwendungen kennenlernen.
Mehr erfahren

Smartes Beratungstool

smart tool Mit wenigen Informationen über Ihre Anwendung zielgerichtet zur richtigen Auswahl von smart plastics kommen. 
Mehr erfahren

Smarte Broschüre

smart Broschüre Diese Broschüre gibt einen schnellen Gesamtüberblick über alle Aktivitäten von igus rund um Industrie 4.0 und das Internet of Things. 
Mehr erfahren