Die Evolution der igus® Rollen e-kette®

Die rollende Energiekette für lange Wege und Heavy-Duty

 
Die Rollen-Energiekette ist seit rund 20 Jahren die bewährte Energiezuführung für lange Verfahrwege. Zum Erfolgsdesign, das alle unsere linearen Energiekettensysteme auszeichnet, kommen Rollen aus Edelstahl hinzu, die die Energiekette upgraden zur Energieführung für Heavy-Duty-Anwendungen. Dadurch, dass die Energiekette rollt und nicht gleitet, läuft sie leise und vibrationsarm. Der Verschleiß ist hier wesentlich geringer als bei einer Ausführung ohne Rollen und auch der Kraftaufwand für die Bewegung fällt bis zu 57 % geringer aus.


Seit über 20 Jahren kontinuierliche Verbesserung der igus Rollen e-ketten für lange Verfahrwege


Die Evolution der Rollen e-kette

1999 - Die Revolution

Rollen e-kette in Krananlagen Die erste igus Rollen e-kette mit einem Verfahrweg von 130 Metern für die Hauptstromversorgung an einer Krananlage in Europa.

2004 - Die Evolution

HD Rollen e-kette in STS Kranen Die integrierte Rollen e-kette 4040RHD Heavy-Duty Rollen e-kette im Einsatz an einem STS-Kran. Die "HD-Version" der Rollen e-kette wird zum Standard für STSKrananwendungen und Schiffsentlader/ -belader mit langen Verfahrwegen und hohen Geschwindigkeiten, weltweit.

2008 - Die Innovation

P4 Rollen e-kette in Krananlagen Die geteilte Rollen e-kette P4 ergänzt das Programm der Rollen e-ketten Familie für Anwendungen mit sehr hohen Geschwindigkeiten (<240 m/min) und Anlagen, bei denen besonders auf die Geräuschbelastung geachtet wird. Einsatzort: Weltweit auf STS-Krananlagen, ASC-Kranen etc.

2018 - Die Expansion

P4.1 Rollen e-kette Die smarte Rollen e-kette P4.1 löst die P4 ab und wird zum Dauerläufer. Die P4.1 ermöglicht bei ASC-Kranen die Hauptstrom- und Datenversorgung mit sehr hohen Geschwindigkeiten (<300 m/min). Einsatzort: Weltweit auf STSKrananlagen, ASC-Kranen etc.

Die spannendsten Projekte mit igus Rollen e-ketten


Der Evolutionsvergleich der Rollen e-ketten

Serie E400R

Serie E400R

1999

Durch Rollen in den e-ketten Gliedern lässt sich der Reibwert und damit die benötigte Antriebsenergie an Energieführungssystemen enorm senken. Gerade auf längeren Verfahrwegen mit mehr als 100 Metern ein entscheidender Faktor, der zum Erfolg der Rollen e-ketten von igus führte.
 

Serie 4040RHD

Serie 4040RHD

2004

Bei der zweiten Ausbaustufe der Rollen e-ketten wurde die Kette an allen maßgeblichen Punkten verstärkt. Bei dieser "Heavy Duty-Version" wurde speziell die Bolzen-/ Bohrungsverbindung um 100 %, die Anschlagflächen um mehr als 30 % vergrößert. Dadurch verdoppelt sich die Lebensdauererwartung im Vergleich zur Vorgängerserie.
Serie 4040RHD

System P4

System P4

2008

Die P4 ist eine erneute Entwicklungsstufe. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie durch die Doppelrollen-Ausführung deutlich geräusch- und vibrationsreduzierter verfährt, was wiederum die Lebensdauererwartung des Systems steigert. Auch konnte durch
die gleich große Teilung von Standardgliedern und Rollengliedern der Polygoneffekt gesenkt werden.
P4

System P4.1

System P4.1

2018

In der neusten Ausbaustufe der igus Rollen e-ketten wird durch den Einsatz wartungsfreier Tribopolymer-Gleitlager in der Verbindung der e-ketten Glieder die Lebensdauer nochmals deutlich erhöht. Diese können optional ebenfalls mit dem i.Sense Condition Monitoring System ausgestattet werden, um die Lebensdauererwartung des Systems verlässlich voraus zu sagen. Gegenüber der ersten Rollen e-kette konnte die Lebensdauererwartung mehr als verdreifacht werden.
System P4.1


Ausfallsicherheit auch auf langen Wegen ... mit chainflex Leitungen von igus

Größtes Sortiment mit 1.354 Leitungstypen für Motor-, Daten-, Bus- und Hybridsysteme, uvm. Speziell entwickelt für den bewegten Einsatz in e-ketten.

Motorleitung CFCRANE.PUR

CF.CRANEPUR

Die "Spezial"-Leitung zum Standard-Tarif

  • Für höchste Spannungen und Leistungen
  • Flammwidrig
  • UV- & Ölbeständigkeit
Mehr erfahren

DNV-GL- und NEK-Leitungen

CF DNV-GL

Zertifiziert und resistent gegen Schlamm und Dreck

  • Weltweit einzigartig mit DNV-GL-Zulassung
  • MUD-beständig nach NEK 606
  • Mehr als 370 zertifizierte Produkte für alle Leitungsarten
Mehr erfahren

Einzeladerleitung CF310.UL

CF Price-Check

Diverse Einsparpotenziale nutzen mit Einzeladern

  • 1. Vorteil: Bauraumreduktion
  • 2. Vorteil: Kostenreduktion
  • 3. Vorteil: höhere Lebensdauer
Mehr erfahren

Weitere Informationen

Broschüre

Weitere e-ketten Anwendungen "Die Evolution der Rollen e-ketten" (PDF)

igus Systemgarantie

igus Systemgarantie Jeder Einsatzfall ist anders. igus Garantiezertifikate werden für Ihre Anwendung individuell ausgestellt. Fragen Sie nach der igus Garantie: "Kette, Kabel, Garantie"