smart plastics

Ungeplante Stillstände vermeiden

Anwendungsbeispiele
Die Vermeidung von ungeplanten Maschinenstillständen ist ein kritischer Aspekt für die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion. Smart Plastics Lösungen bieten hierfür innovative Ansätze, indem sie durch den Einsatz von Sensortechnologie und IoT eine kontinuierliche Überwachung und Zustandsanalyse von Maschinenteilen ermöglichen.

Mit i.Sense und i.Cee wird Condition Monitoring und Predictive Maintenance zuverlässig realisiert. Stillstände können verhindert und Wartungen planbar gemacht werden. Sensoren sammeln Daten in Echtzeit und ermöglichen es, Aussagen zur Lebensdauer zu machen und Wartungsarbeiten zu prognostizieren und durchzuführen, bevor es zu Ausfällen kommt. Dadurch können nicht nur Kosten gespart, sondern auch die Lebensdauer der Anlagen verlängert und die Umweltbelastung reduziert werden. Durch die Integration in das Internet der Dinge (IoT) wird eine umfassende Vernetzung erreicht, die Industrie 4.0-fähige Lösungen schafft und die Produktionsprozesse effizient gestaltet.
 

Das finden Sie auf dieser Seite:

Das sparen unsere Kunden
Das Whitepaper zur vorausschauenden Wartung? ▼

Das sparen unsere Kunden

Hafen

- 5.000 € smart Invest in i.Sense Condition Monitoring

+ 20.000 €/a Einsparungen wegen weniger Ausfallzeiten


Mit smarter Zug-Schubkraftüberwachung i.Sense EC.P & CF.P in Häfen, Stahlwerken oder der Bulk bzw. Containerlogistik

 

Container
Automobil-Produktion

- 250 € smart Invest für EC.W Sensor

+ 5.000 €/a weniger Inspektions- & Wartungskosten
 

Statusanzeige für gleitende ​e-kettensysteme - i.Sense EC.W für Material Handling, Automobilindustrie oder Automatisierungstechnik

 

Automatisierung
Intralogistic

- 25.000 € smart Invest in i.Cee Predictive Maintenance

+ 10.000 €/a weniger Inspektionskosten

+ 500.000 €/a da keine ungeplanten Stillstände

Mit i.Cee Stillstände im Wert von 0,5 Mio. EUR/h in der Intralogistik, Automobilindustrie oder Krantechnik verhindern.

Kran
Rockinger Logo
87,36 € Kosten 1
13 h Wartung 2
1,4 kg CO2-Äquivalent 3

Rockinger setzt in der Kugelkupplung KS80 auf einen selbstschmierenden Verschleißeinsatz, der Schmierung überflüssig macht und Wartung auf ein Minimum reduziert. 
1 Jährliche Kosteneinsparung durch Einsatz von Kunststoffgleitlagern pro Maschine/Anlage
2 Jährliche Zeiteinsparung durch Einsatz von Kunststoffgleitlagern pro Maschine/Anlage
3 Jährliche Einsparung von CO2-Äquivalenten durch Einsatz von Kunststoffgleitlagern pro Maschine/Anlage

Das Whitepaper zur vorausschauenden Wartung

Grenzt die Zustandsüberwachung von der vorausschauenden Wartung ab


Im Whitepaper erfahren Sie: 

  • Was bedeutet Zustandsüberwachung (i.Sense) bei igus?
  • Was umfasst die vorausschauende Wartung (i.Cee) bei igus?
  • Welche Technologie steht hinter beiden Systemen?
  • Was bieten beide Systeme auf die Energieführung in der Industrie?
Whitepaper download

i.Sense

Condition Monitoring ...

... i.Sense weiß, wie es Ihrer Anlage geht

Die Zustandsüberwachung (Condition Monitoring) ist der einfachste und schnellste Weg aus vielen igus Produkten ein sich selbst überwachendens, smart plastics Produkt zu machen. Durch das Anbringen von Sensoren werden Werte (z.B.: Temperatur, Kräfte, Schallwellen/Vibrationen) in einem vorher definierten Grenzwert gemessen und geben bei Überschreitung eine Alarm- oder zumindest Infomeldung aus. Aufgrund dieser Information kann über die nächsten Schritte (Wartung oder Abschaltung) entschieden werden. Falls gewünscht, kann bei der Überschreitung der Messwerte auch direkt eine Abschaltung der Anlage erfolgen um teure Folgeschäden zu vermeiden. Die Zustandsüberwachung fassen wir bei igus unter dem Begriff i.Sense (ich fühle) zusammen.

smart Maintenance ...

... mit i.Cee in die Zukunft schauen

Die vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) nutzt die Elemente der Zustandsüberwachung und schafft mit Hilfe der Sensoren und Software ein System, welches eine dynamische Lebensdauerberechnung und optimale Wartungszeitpunkte für igus Produkte ermöglicht. Somit ist die vorausschauende Wartung die nächste Stufe zur Realisierung eines umfassenden Konzepts intelligenter Energieführungen und Lagertechnik. Dieses System bietet verschiedenste Ausprägungen und einen hohen Grad an Individualität. Immer mit dem Ziel die maximale Anlagen- und Nutzersicherheit sowie Produktlebensdauer zu erreichen. Die vorausschauende Wartung fassen wir bei igus unter dem Begriff i.Cee (abgeleitet von "ich sehe voraus") zusammen.
i.Cee

Diese igus Produkte können mit der smart plastics Technologie ausgestattet werden


Mit CF.P keinen Stillstand auf dem Containerkran

Perfekter Schutz der Leitungen

Konstantin Schmer zeigt wo eine CF.P Einheit auf einem Kran montiert wird. Das System lässt sich an nahezu allen igus Energieführungssystemen nachrüsten. 
Falls Sie auch einen Kran mit einer Energieführungskette von igus besitzen, eine Umrüstung wünschen und einen verlässlichen Schutz vor Schäden an Leitungen suchen, dann beraten wir Sie gerne. 
CF.P anfragen

smarte Gleitlagertechnik

iglidur i.Sense Gleitlager

  • Vermeidung unvorhergesehener Ausfälle
  • Wartungsbedarf per Ferndiagnose erkennen und kontrollieren
  • Möglich als FDA-konforme Allrounder
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
zu den smarten Gleitlagern

Industrie 4.0: In der Praxis erfolgreich realisiert

Krane Werkzeugmaschinen Holzindustrie Material Handling Robotik Schüttguthandling Offshore Alle Anwendungsfälle erkunden
Predictive Maintenance in der Automobilproduktion Automobil-Produktion

In der Automobilproduktion stehen die Montagebänder niemals still. In diesen Fertigungslinien haben sich intelligente Produktionskonzepte im Stile der Vorausschauenden Wartung schon lange etabliert.
Condition Monitoring auf Kränen Kran-Industrie

Schwere Lasten, lange Einsatzzeiten, unterschiedlichste Witterungs­­bedingungen – Krane müssen Höchstleistungen bringen. Um dies jederzeit zu gewährleisten, braucht es verlässliche Condition Monitoring Konzepte.
Smarte Zustandsüberwachung von Kläranlagen Kläranlagen

Kläranlagen verlangen den eingesetzten Komponenten einiges ab: Dauereinsatz, Witterung und Schmutz. Unsere intelligenten Energiekettensysteme sind dafür ausgelegt, unter allen denkbaren Bedingungen jederzeit ausfallsicher zu laufen.

Download der Broschüre mit Gesamtüberblick von smart plastics


Die Broschüre gibt Ihnen einen schnellen Überblick


Themenüberblick:
  • Zustandsüberwachung (i.Sense)
  • Produkte der Zustandsüberwachung
  • Anwendungsbeispiele der Zustandsüberwachung
  • vorausschauende Wartung (i.Cee)
  • Anwendungsbeispiele für die vorausschauende Wartung
  • Wie fließen die Daten bei der vorausschauenden Wartung
Download Broschüre