Linearführungen für den kleinen Bauraum

Egal ob schmal oder flach, die drylin® Miniatur- und Flachführungen wurden gezielt entwickelt, um präzise Bewegungen und Positionierungen in kleinen Maschinen, Automaten und Geräten zu ermöglichen. Jedes Linearsystem gleitet ohne Schmierung und Wartung, gewährleistet absolute Stille und bleibt vollkommen sauber. Mit ihrer leichten Beweglichkeit oder definierten Verschiebkräften bieten sie vielfältige Möglichkeiten für Anwendungen mit kleinem Bauraum.
drylin t miniatur

Fragen Sie unseren Experten

banner_questions_for_experts Der igus® Experte berät Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmen

drylin® T Miniaturführung Muster

core box Überzeugen Sie sich selbst von unserem Muster drylin® T Miniaturführung.
Muster anfordern

Konfigurator

icon button Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
Zum Konfigurator

Produkte für den kleinen Bauraum

drylin® W Linearbaukasten

kleiner bauraum
  • Einbaufertige Linearschlitten in drei Längen
  • 20 % schmaler als bisherige Baugröße 06-30
  • Getestet: statische Tragfähigkeit Linearsystem Coy 1.680 N
  • 100 % schmierfrei durch Gleiten anstatt Rollen

drylin® N

drylin n
  • Kleine Bauhöhe zwischen 6 und 12 mm
  • Geringes Gewicht
  • Schienen in Silber oder Schwarz eloxiert
  • 4 Schienenbreiten von 17-80 mm
Mehr Informationen

T-Miniaturführung

TW-14-12
  • Linearschlitten für Baugröße 09/12/15 mit Vorspannung
  • Um bis zu 40 % verbesserter Reibwert durch iglidur® E3
  • Bis zu 30 % mehr Gestaltungsfreiraum durch 3:1 Regel
  • 100 % wartungsfrei durch Selbstschmierung

Prismenführung

pre-load
  • 4 Vorspannklassen
  • Einsatz auch in hygienischen Umgebungen
  • Für Verschraubungen von unten oder über Gewindezapfen
     
Mehr Informationen

Anwendungsbeispiele

banner aigro

CompactChart

Das CompactChart als Allrounder im Vergleich zu einem gewöhnlichen Flipchart mit drylin® N Schiene und passenden Schlitten von igus®.
Zum Beitrag
Food Truck

Food Truck

Wetterbeständig und platzsparend mit drylin® N. Ein normaler Truck wurde von Nomes srl zum Food Truck umgebaut.
Zum Beitrag

Vielfalt durch das modulare Baukastenprinzip

Die Vorteile im Überblick:

  • 14 Schienenprofile, 50 Schlittenvarianten
  • 100 % wartungs- und schmierfrei
  • Korrosionsbeständig und hygienisch
  • Verschleißfest
  • Beständig gegen Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
  • Sehr leiser Lauf
  • Bis zu 40 % günstiger als Kugelumlaufführungen
Zum drylin® W Shop

nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

drylin® Lineartechnik setz keinen einzigen Tropfen Schmieröl ein. Zusätzlich erzeugen unsere tribologisch optimierten Werkstoffe weniger Mikro-Abrieb im Vergleich zu handelsüblichen Kunststoffen. Eine längere Lebensdauer trägt ebenfalls zu einer positiven Umweltbilanz bei.
Mehr Informationen

Allgemeines über drylin®