PRT-04 Drehkranzlager mit Rastfunktion

Präzise verstellen mit definierten Rastpunkten

Wartungsfreies PRT-04 Drehkranzlager mit Arretierungssystem

Das PRT-04 Arretierungssystem ermöglicht eine präzise Verstellung des Drehkranzlagers, auch unter hoher Last. Das Arretierungssystem lässt sich dabei schnell und einfach per Hand lösen und verstellen.

iglidur® PRT Drehkranzlager sind einbaufertige Drehkränze für den schmiermittelfreien Trockenlauf. Das Design basiert nicht auf metallischen Rollen oder Kugeln, sondern auf wartungsfreien Gleitelementen aus den bewährten, tribologisch optimierten iglidur Werkstoffen im Zusammenspiel mit Ringen aus leichtem anodisiertem Aluminium. Zusätzlich profitieren Sie von einem umfangreichen und stetig wachsenden Baukastensystem.

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Immer wiederkehrend präzise einzelne Rastpunkte anfahren
  • Einfaches und schnelles Lösen per Hand
Kosten senken

Kosten senken

  • Ca. 20 % günstiger als PRT-01-Serie
  • Einbaufertige Lösung
  • Kein Eigenbau nötig
  • Frei verfügbare 3D-Daten für Ihre Konstruktion
Beweise

Beweise

  • Belastbarkeit des Arretierungssystem im igus Prüflabor getestet
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Kompaktes Design spart 60 % Gewicht im Vergleich zur PRT-01-Serie
  • Keine schmierende Fette oder Öle
  • igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema.


Kurze Neuheitenpräsentation des PRT-04 Drehkranzlagers mit Rastpunkten


Persönliche Beratung

Sie haben weitere Fragen zum PRT Drehkranzlager mit Rastpunkten?

Bei Fragen rund um unsere PRT Drehkranzlager wählen Sie einfach eine der Kontaktmöglichkeiten und lassen Sie sich von uns beraten. Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.