Drehverbindungen aus Kunststoff in der Möbelindustrie

Technische Daten

  • Was wurde benötigt: Lagerung von Kantenrollen vor dem Leimprozess
  • Anforderungen: Wartungs- und Schmiermittelfreiheit, geringer Rollwiderstand, lange Lebensdauer
  • Material: xirodur B180
  • Branche: Möbelindustrie
  • Erfolg für den Kunden: Schmiermittelfreie und staubresistente Lagerung mit geringem Rollwiderstand für einen störungsfreien Betrieb der Anlage.
Zur Kantenzuführung für Kantenanleimmaschinen: Mit der Anlage werden über zwei schnelle Servoachsen Kantenmaterialien von 0,4 mm - 2 mm Dicke und bis zu einer Höhe von 28 mm Dicke vollautomatisch um 90 Grad gedreht und zum Kanteneinzug transportiert. 
xiros® Drehverbindungen in einer Lagerung für Kantenrollen
xiros® Drehverbindungen in einer Lagerung für Kantenrollen

Das Problem

Für die Lagerung des Abrollmechanismus der Leimkanten kamen für die ISAS Gmbh keine herkömmlichen Drehverbindungen aus Metall in Frage. Daher war man auf der Suche nach einer Lösung, die keine externe Schmierung erfordert und durch Staubresistenz besticht.

Die Lösung

Mit den xiros Drehverbindungen BB-RT-01-60-ES aus Kunststoff konnte eine geeignete Lösung für die Kantenrollen-Lagerung gefunden werden. Sie sorgen für einen störungsfreien Betrieb der Anlage, sind staubresistent, langlebig, kostengünstig sowie wartungsfrei.